GN 424.1 Kaarikädensijat Teräs

Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Tekninen eritelmä

Teräs
muovipinnoitettu

  • musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
  • hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistelySRSR

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 424.1 Kaarikädensijat, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
dl1l2h ≈
1064 ±0,257535
1096 ±0,2511135
10128 ±0,2514635
10160 ±0,2518135
10192 ±0,3521935

Koonti ja hinta

Kahvan läpimitta d
Pituus l1
Pinta
SR
SW
Kahvan läpimitta d
Pituus l1
Pinta
SR
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,87
plus ALV 0,55 €
brutto 3,42 €
Varastossa
Paino: 0,060 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024900
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
GN 424.1-10-64-SWGN 424.1-10-64-SRGN 424.1-10-96-SWGN 424.1-10-96-SRGN 424.1-10-128-SWGN 424.1-10-128-SRGN 424.1-10-160-SWGN 424.1-10-160-SRGN 424.1-10-192-SWGN 424.1-10-192-SR