JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 425.3 U-kahvat Teräs, ilman kierrettä, hitsattavat

Valokuva

GN 425.3 U-kahvat, teräs, ilman kierrettä, hitsattavat

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 425.3 -U-kahvat on valmistettu taivutetuista teräsosioista ja ne kiinnitetään hitsaamalla.

Läpimitaltaan d2 reikien avulla voidaan tarpeen vaatiessa asettaa ohjaustapit tai ohjaintapit, joiden avulla U-kahvat voidaan kohdistaa ja kiinnittää pakoilleen helposti käyttämällä vastakkaisen osan kohdistusreikiä hitsausprosessissa.

Tekninen eritelmä

TeräsST
matta, sinkopuhdistettu


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 425.3 U-kahvat, teräs, ilman kierrettä, hitsattavat luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1Pituus l ±0,5d2 H12hrt
86488100335105
10100125160343125
12125160200451146
16125160200459186
20200250-568228

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Kahvan läpimitta d1
Pituus I
Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,31
plus ALV 0,44 €
brutto 2,75 €
Varastossa
Paino: 0,045 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).