GN 426.3 U-kahvat Teräs, hitsattavat, valmistettu saumattomasta teräsputkesta

Tuotteen kuvaus

GN 426.3 -U-kahvat on valmistettu taivutetusta teräsprofiilista.

Tekninen eritelmä

TeräsST
paljas, öljytty


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 426.3 U-kahvat, hitsattavat luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ayksinkertainen kaari, 90º
Näytä / piilota sarakkeet
dPituus l ±1,5h ±1,5rs
2015020025030040090402,5
25200250300400500110503
30300350400500600130603

Koonti ja hinta

Materiaali

Kahvan läpimitta d
Pituus l
Tyyppi

Materiaali

Kahvan läpimitta d
Pituus l
Tyyppi

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
9,00
plus ALV 1,71 €
brutto 10,71 €
Varastossa
Paino: 0,282 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024900
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
GN 426.3-ST-20-150-AGN 426.3-ST-20-200-AGN 426.3-ST-20-250-AGN 426.3-ST-20-300-AGN 426.3-ST-20-400-AGN 426.3-ST-25-200-AGN 426.3-ST-25-250-AGN 426.3-ST-25-300-AGN 426.3-ST-25-400-AGN 426.3-ST-25-500-AGN 426.3-ST-30-300-AGN 426.3-ST-30-350-AGN 426.3-ST-30-400-AGN 426.3-ST-30-500-AGN 426.3-ST-30-600-A