JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 435 U-kahvat Ruostumatonta terästä, korkea malli

Valokuva

GN 435 U-kahvat ruostumatonta terästä, korkea malli Oberfläche: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
Oberfläche: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
GN 435 U-kahvat ruostumatonta terästä, korkea malli Oberfläche: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely GN 435 U-kahvat ruostumatonta terästä, korkea malli Oberfläche: GS - matta, sinkopuhdistettu
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 435 -U-kahvat, korkea malli, on valmistettu taivutetuista pyöreistä profiileista ja ne on tarkoitettu sovelluksiin, joissa tarvitaan enemmän otekorkeutta. Näin on esimerkiksi mahdollista tarttua kahvaan tai pidellä sitä turvakäsineitä käytettäessä. Jotkut mittavaihtoehdoista täyttävät myös DIN EN 13856 standardin mukaiset nosturivaatimukset.

Kahvana käytön lisäksi sitä voi käyttää letkun ohjaimena, kiinnikkeenä tai vastaaviin tarkoituksiin.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräsNI AISI 303

  • matta, sinkopuhdistettuGS
  • muovipinnoitettu
    matta, sinkopuhdistettuGS
    musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW

RoHS

Tilauksesta

muut mitat
muut materiaalit
muut viimeistelyt

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 435 U-kahvat ruostumatonta terästä, korkea malli luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1Pituus I ±0,5hd2rt
min.
1212516020075110M 61412
1616020030085125M 61812

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Materiaali

Kahvan läpimitta d1
Pituus I
h
Oberfläche
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
10,36
plus ALV 1,97 €
brutto 12,33 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,74 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,214 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024900
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
GN 435-NI-12-125-75-GSGN 435-NI-12-125-75-SWGN 435-NI-12-160-75-GSGN 435-NI-12-160-75-SWGN 435-NI-12-200-75-GSGN 435-NI-12-200-75-SWGN 435-NI-12-125-110-GSGN 435-NI-12-125-110-SWGN 435-NI-12-160-110-GSGN 435-NI-12-160-110-SWGN 435-NI-12-200-110-GSGN 435-NI-12-200-110-SWGN 435-NI-16-160-85-GSGN 435-NI-16-160-85-SWGN 435-NI-16-200-85-GSGN 435-NI-16-200-85-SWGN 435-NI-16-300-85-GSGN 435-NI-16-300-85-SWGN 435-NI-16-160-125-GSGN 435-NI-16-160-125-SWGN 435-NI-16-200-125-GSGN 435-NI-16-200-125-SWGN 435-NI-16-300-125-GSGN 435-NI-16-300-125-SW