JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 436.1 Ruostumaton teräs - Säätönupit

Valokuva

GN 436.1 Säätönupit, ruostumaton teräs Tyyppi: S - standardiasteikolla 0...9, 20 asteikkojaotusta
Tyyppi: S - standardiasteikolla 0...9, 20 asteikkojaotusta
GN 436.1 Säätönupit, ruostumaton teräs Tyyppi: S - standardiasteikolla 0...9, 20 asteikkojaotusta GN 436.1 Säätönupit, ruostumaton teräs Tyyppi: A - nuolella GN 436.1 Säätönupit, ruostumaton teräs Tyyppi: B - neutraali, ilman nuolta tai asteikkoa
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa GN 436.1 -säätönupeissa on asteikko ja nuoli helposti luettavissa ja lähtemättömästi merkittyinä.

Standardiasteikon (tyyppi S) lisäksi säätöruuvit voidaan toimittaa minkä tahansa tyyppisellä asteikkojaotuksella.

Asteikon muotoilun, numeroinnin kulun, numeroinnin asennon ja numerointisekvenssin osalta kannattaa tarkastella asteikkonuppien malleja tilauslomakkeesta “Asteikkojaotusten tilaaminen”.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräs

  • AISI 304
  • matta, sinkopuhdistettuMT

Asteikko (tyyppi S) ja
nuoli (tyyppi A)
lasertarkkuudella kaiverrettu


Ruostumaton teräs - vaarnaruuvi DIN 916
sisäkuusiolla ja hammastetulla kärjellä


RoHS

Tilauksesta

spezielle Skalierungen
siehe auch Bestell-Schema

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 436.1 Säätönupit, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Anuolella
Bneutraali, ilman nuolta tai asteikkoa
Sstandardiasteikolla 0...9, 20 asteikkojaotusta
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 H8
Reikä
d3d4h1h2Pituus ltmin.
24B 5B 622M 42481218
28B 6B 826M 42791320

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Ulkoläpimitta d1
Reikäd2
Tyyppi



Pinta

Asteikkojaotusten tilaaminen

MD164_SB-15361-1

Tekninen eritelmä

Asteikot kaiverrettu lasertarkkuudella.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
12,89
plus ALV 2,45 €
brutto 15,34 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,58 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,084 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879059