Säätönupit

Säätönupit ja kiertokahvat välittävät manuaalisen kohdistamisen syöttö- ja säätöliikkeeseen.

Suodata tuotteet
Materiaali
Ulkoläpimitta (alkaen - päättyen) Ulkoläpimitta
Reikä (alkaen - päättyen) Reikä

GN 526 Säätönupit, muovi, holkki teräs Värillinen kansi: DGR - harmaa, RAL 7035, matta viimeistely

GN 526

Säätönupit, muovi, holkki teräs
GN 526.1 Asteikkorenkaat GN 526:lle, alumiini Tyyppi: A - nuolella

GN 526.1

Asteikkorenkaat GN 526:lle, alumiini
GN 626 Säätönupit, muovi Tyyppi: S - asteikolla 0...9, 20 asteikkojaotusta

GN 626

Säätönupit, muovi
GN 726 Säätönupit, alumiini, musta anodisoitu Tyyppi: M - Suojus osoitinpisteellä<br />Tunnistenro.: 1 - vaarnaruuvilla

GN 726

Säätönupit, alumiini, musta anodisoitu
GN 726.1 Säätönupit, alumiini, musta anodisoitu Tyyppi: A - nuolella<br />Tunnistenro.: 1 - vaarnaruuvilla

GN 726.1

Säätönupit, alumiini, musta anodisoitu
GN 726.2 Säätönupit, alumiini, asteikkorenkaalla Tyyppi: S - asteikolla 0...9, 20 asteikkojaotusta<br />Tunnistenro.: 2 - kauluksella

GN 726.2

Säätönupit, alumiini, asteikkorenkaalla
GN 436.1 Säätönupit, ruostumaton teräs Tyyppi: S - standardiasteikolla 0...9, 20 asteikkojaotusta

GN 436.1

Säätönupit, ruostumaton teräs
GN 723.3 Viitelaipat GN 723.4:lle Tyyppi: A - kitkarenkaalla

GN 723.3

Viitelaipat GN 723.4:lle
GN 624 Säätönupit, muovi, holkki terästä, Softline Suojakannen väri: DBL - sininen, RAL 5024, matta viimeistely

GN 624

Säätönupit, muovi, holkki terästä, Softline
GN 624.5 Säätönupit, muovi, holkki ruostumatonta terästä, Softline Suojakannen väri: DSG - mustanharmaa, RAL 7021, matta viimeistely

GN 624.5

Säätönupit, muovi, holkki ruostumatonta terästä, Softline
GN 727 Säätönupit säädettävällä karalla, runko / kara teräs, nuppi alumiini Tyyppi: A - Asennusreikä samansuuntainen karan akseliin<br />Tunnistenro.: SL - asteikolla 0, 1....0,9, 50 asteikkojaotusta, nousu vastapäivään

GN 727

Säätönupit säädettävällä karalla, runko / kara teräs, nuppi alumiini