GN 826 Puristuselementit Alumiini, säädettäville karoille

Puristuselementit GN 826: Alumiini, säädettäville karoille
Tyyppi: H - Lukitusruuvi säädettävällä kahvalla

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Puristuselementtejä GN 826 käytetään yleensä ristinuppien ja pienempien käsipyörien kanssa.

Niillä karat voidaan kiinnittää varovaisesti ja helposti eikä siihen tarvita suurempia rakennus- tai asennustöitä. Kiinnityskiila jäykistää karan, esim. tärinästä johtuvien virheellisten säätöjen estämiseksi tai karan kiinnittämiseksi säädön jälkeen.

Tätä puristuselementtiä voi käyttää myös karan tukemiseen.

Puristuselementin voi asentaa siten, että lukitusvipu / lukitusruuvi asettuu joko vasemmalle tai oikealle.

Puristuselementin kehälle tarvittaessa kiinnitettävät osoitinnuolet löytyvät numerolla GN 711.1.

Tekninen eritelmä

Puristuselementti
Alumiini
Anodisoitu, mustaELS


Kiila
Messinki


Säädettävät lukitusvivut mallit tyyppi H
Sinkkivalu

  • Muovipinnoitettu
    musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
  • säätöruuvilla
    Ruostumaton teräs AISI 303

Lukitusruuvi mallit tyyppi S
Ruostumaton teräs AISI 303


RoHS

Lisävaruste

Osoitinnuolet GN 711.1 (self-adhesive)

Piilota tekninen piirros
GN 826 Puristuselementit, alumiini, säädettäville karoille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

HLukitusruuvi säädettävällä kahvalla
SLukitusruuvi sisäkuusiolla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 H7d3bml1l2
maks.
Tyyppi H
l3
maks.
Tyyppi S
40B 8B 10-4,31628305027
50B 8B 10B 125,31636305632
60B 10B 12-5,31644306136

Koonti ja hinta

Läpimitta d1
Läpimitta d2
Tyyppi


Pinta
Läpimitta d1
Läpimitta d2
Tyyppi


Pinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
23,53
plus ALV 4,47 €
brutto 28,00 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,26 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,079 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182900
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
GN 826-40-B8-H-ELSGN 826-40-B8-S-ELSGN 826-40-B10-H-ELSGN 826-40-B10-S-ELSGN 826-50-B8-H-ELSGN 826-50-B8-S-ELSGN 826-50-B10-H-ELSGN 826-50-B10-S-ELSGN 826-50-B12-H-ELSGN 826-50-B12-S-ELSGN 826-60-B10-H-ELSGN 826-60-B10-S-ELSGN 826-60-B12-H-ELSGN 826-60-B12-S-ELS