JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 491 Kahden putken lineaariset toimilaitteet oikea- tai vasenkätisellä kierteellä, kaksoisliukusäädin, yksi liukusäädin

Valokuva

GN 491 Kahden putken lineaariset toimilaitteet, yksi liukusäädin

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 491 -kahden putken lineaarisille toimilaitteille yllä olevassa taulukossa määriteltyjen vakiosiirtymäpituuksien lisäksi saatavissa on kaikki pituudet enimmäispituuden puitteissa.

Liukusäätimien liikkeen ja asemoinnin mittaamiseksi voidaan tuotteeseen lisätä myös digitaaliset asennon ilmaisimet.

Tekninen eritelmä

Ohjainputki DIN 2391
Teräs, kromattuSCR


Pääkappaleet / Liukusäädin
Alumiini

  • muovipinnoitettu
    musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
  • Kiinnityspinta / Asennuspinta
    koneistettu, paljas

Kara trapetsikierteellä

  • Teräs, paljas
  • kuulalaakerilla
  • Asemointitarkkuus ±0,2 mm / 300 mm siirtymä

Seurantamutteri
Asemetalli


Lieriökantaruuvit DIN 912
Teräs, sinkitty


Kuusiomutterit DIN 985
Teräs, sinkitty
Itselukittuva polyamidirenkaalla


RoHS

Lisävaruste

Asennussarjat GN 491.1

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 491 Kahden putken lineaariset toimilaitteet, yksi liukusäädin luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

R1Oikeakätinen kierre, akselitappi yhdessä päässä
R2*Oikeakätinen kierre, akselitappi molemmissa päissä
L1*Vasenkätinen kierre, akselitappi yhdessä päässä
L2*Vasenkätinen kierre, akselitappi molemmissa päissä
Näytä / piilota sarakkeet
d1l1
Siirtymä
(liukusäätimen säädettävä isku)
Vakiopituus

maks.
siirtymä
Akseli
kierre
bd2d3 **d4 ***d5d6
tarkoitettu
ruuvi
DIN 912
18100150200250420TR10x3286-M 55,3--
301001502003001500TR14x4508M 6M 66,59M 5
401001502003002650TR20x46012M 8M 88,513,5M 6
501001502003002760TR20x47212M 10M 88,513,5M 8
60300400500-2740TR25x58014M 10M 1010,513,5M 8
Näytä / piilota sarakkeet
d1d7
tarkoitettu
ruuvi DIN 912
h1h2h3h4h5l2
Kokonais-
pituus
l3l4m1m2m3m4
18--2829114,50,753xb+l181162xb+l168-20
3010,5M 652542270,853xb+l1130162xb+l11149230
4013,5M 86063331,51,053xb+l1180172xb+l116013239
5013,5M 872764381,23xb+l1206182xb+l118415046
6016,5M 1086904451,353xb+l1240192xb+l121618555
Näytä / piilota sarakkeet
d1m5m6m7m8m9s
kuusio
Avain
DIN 6885
AsennussarjaAsennon
ilmaisin
Käsipyörä
18-2018-4,58A2x2x12GN 491.1GN 955-GN 9234
303530429,51210A2x2x12GN 491.1GN 954GN 9054GN 9234
4038396212,51213A4x4x12GN 491.1GN 953GN 9053GN 9234
50504662131513A4x4x12GN 491.1GN 953GN 9053GN 9234
606055741416,517A5x5x16GN 491.1GN 953GN 9053GN 9234
*ei yleensä saatavissa varastosta

** käytettävä kierteen syvyys molemmilla sivuilla min. 2 x d3

*** käytettävä kierteen syvyys min. 1,5 x d4

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Läpimitta d1
Pituus l1
Tyyppi




Materiaali

Päätykappaleiden asennusvaihtoehdot

Vaakasuora

ruuveilla kierteellä d4 tai reikä d5

Pystysuora

ulkopuolelta, ruuveilla kierteellä d3
Sisäpuolelta ruuveilla, reikä d6
Sisäpuolelta ruuveilla, reikä d5 / d7

Luonnos GN 491 vaakasuora Luonnos GN 491 pystysuora

Liukusäätimen asennusvaihtoehdot

Asennus ruuveilla kierteellä d4 tai reikä d5

Luonnos GN 491 liukusäädin

Asennonilmaisimen ja käsipyörän asennus

Asennussarjan käyttö, asennonilmaisin ja käsipyörä

Luonnos GN 491 käsipyörä

Kuormituskapasiteetti

Technische Beschreibung
Näytä / piilota sarakkeet
dFx in NFy in N
l = 500

l = 1000

l = 1500
Mx in NmMy in NmMz in Nm
18425215110-223540
308501100900550100100100
401100370028001400150140170
501900385024002100180220290
602700690057005100320350500
Näytä / piilota sarakkeet
dFz in N
l = 500

l = 1000

l = 1500
Mx in NmMy in NmMz in Nm
1810580-223540
30600350150100100100
402100600180150140170
503100700200180220290
6063002800360320350500

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
369,23
plus ALV 70,15 €
brutto 439,38 €
Varastossa
Paino: 0,640 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).