JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 521.8 Levykäsipyörät asennonilmaisimille GN 000.8 / GN 000.3

Valokuva

GN 521.8 Levykäsipyörät asennonilmaisimille
ELESA original design
code: VDSC.-GXX2+I

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 521.8 -käsipyörissä on keskiössä upotus asennonilmaisimia GN 000.8 / GN 000.3 varten.

Käyttötarkoituksissa, joissa näitä käsipyöriä halutaan käyttää ilman asennonilmaisimia, keskiön tyhjän syvennyksen peitteeksi on saatavissa kansi.

Tekninen eritelmä

Runko
Muovi
Teknopolymeeri (polyamidi PA)

  • vahvistettu, iskunkestävä
  • lämpötilankestävyys enintään 100 ºC
  • musta, matta

Keskiöholkki
Teräs, mustattu


Messinkinen kierreholkki pyörivää kahvaa varten.


Pyörivät kahvat
Muovi, teknopolymeeri
musta, matta


Vaarnaruuvi DIN 916
sisäkuusiolla ja hammastetulla kärjellä


RoHS

Tilauksesta

Levykäsipyörä kääntyvällä kädensijalla

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 521.8 Levykäsipyörät asennonilmaisimille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Porakoodi

Bilman uraa
Kuralla

Tyyppi

Dpyörivällä kahvalla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 H7
Reikä
d3d4d5bl1l2l3l4rØ
Lieriömäinen
kahva
asennonilmaisimille
GN 000.8
Koko

GN 000.3
Koko
125B 8B 10223576272263416549226060
200B 16B 20304276383470409080256060

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Ulkoläpimitta d1
Porakoodi


Reiän läpimitta dºº2ºº
Tyyppi

Asennusjärjestys

  1. Asenna käsipyörä karaan, tee ristikkäisreikä tarvittaessa, ja kiinnitä kiristysruuvilla.

  2. Käännä kara aloitusasentoon (0-asento).

  3. Siirrä asennonilmaisin käsin 0-asentoon ennen sen asentamista.

  4. Asenna asennonilmaisin keskiön syvennykseen ja kiinnitä se ruuvilla. Älä käytä kiinnitykseen liiallista vääntömomenttia kotelon vääntymisen välttämiseksi!

  5. Pyöritä käsipyörää ja varmista, että karan aloituspiste on kohdistettu kahden osoittimen (GN 000.8) tai vastaavasti osoittimen ja laskurin (GN 000.3) 0-asentoon.

Mikäli näin ei ole, ruuvia tulee löysätä ja asennonilmaisinta säätää. Kiristä sitten ruuvi uudelleen.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
31,46
plus ALV 5,98 €
brutto 37,44 €
Varastossa
ELESA Code: CE.34015
Kuvaus: VDSC.125-GXX2 A-8+I
Paino: 0,290 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).