JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 522 Käsipyörät Muovi, holkki terästä

Valokuva

GN 522 Käsipyörät, muovi, holkki terästä Tyyppi: R - pyörivällä kahvalla
Original design
code: VRTP. / VRTP+I
Tyyppi: R - pyörivällä kahvalla
GN 522 Käsipyörät, muovi, holkki terästä Tyyppi: R - pyörivällä kahvalla GN 522 Käsipyörät, muovi, holkki terästä Tyyppi: A - ilman kahvaa
IF-palkintokuvakkeella

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN -522 -käsipyörässä täyttyvät tyylikkään muotoilun ja ergonomian vaatimukset.

Tekninen eritelmä

Pyörän runko
Muovi, polypropeeni (PP)

  • vahvistettu, iskunkestävä
  • Käyttölämpötila 0 °C - +80 °C
  • musta, matta

Keskiöholkki
Teräs, mustattu


Suojus
Alumiini

  • anodisoitu, luonnonvärinen
  • itsekiinnittyvä

Kierreholkki
Messinki


Pyörivä kahva
Muovi, polyamidi (PA)

  • musta, matta
  • Kara terästä
    sinkitty, sinipassivoitu

RoHS

Lisävaruste

Aluslevyt upotuksella GN 184 (for axial fixation)

Tilauksesta

  • sienenmuotoisella kädensijalla GN 597.1

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 522 Käsipyörät, muovi, holkki terästä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Porakoodi

Bilman uraa
Kuralla DIN 6885-1 P9

Tyyppi

Ailman kahvaa
Rpyörivällä kahvalla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 H7
Reikä
d3d4d5bl1l2l3rØ
Kahva
808101820,525181735452916
10010121820,525,5201737603718
1251214222631222244654822
1601416263140252751736523
2001620303648,5283461808424
25020243544583238699010525
300202640526635,543789012725
375*26-3570813943879016025
* ei saatavissa varastosta, vaatii vähimmäistilausmäärän

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Käsipyörän läpimitta d1
Porakoodi


Reiän läpimitta d2
Tyyppi


GN 110 Ristikkäisreiät (erityistilaus)

GN 110 Zeichnung
Näytä / piilota sarakkeet
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Toimintaelementin ja akselin välinen liitäntä on usein ristitappi tai vaarnaruuvi.
Tämän johdosta käyttäjälle aiheutuu suhteellisen suuret kustannukset, sillä ristikkäisreikiä ei yleensä ole valmiina saatavissa toimintaelementeissä.
GN 110 -tuotteelle tarjolla olevat ristikkäisrei’illä varustetut komponentit ovat hinnaltaan varsin kilpailukykyisiä, ja lisäksi ne säästävät valmistajalta tarpeetonta piirustustyötä. Joidenkin toimintaelementtien geometrinen muoto ei kuitenkaan sovellu tämän kyseisen standardin muutoksiin.
Tapin reikä d2 H11 porataan jousitapille sopivaksi.

Ristikkäisreiällä varustettu GN 110 tulee tilata erillisenä tuotteena ostoskärryn ensimmäisessä vaiheessa ja siitä tulee tehdä huomautus.
Tilaaminen: Käsipyörä DIN 950-GG-160-B14-A ristireikäisellä GN 110-QE

Cross holes GN 110

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
10,50
plus ALV 2,00 €
brutto 12,50 €
Varastossa
ELESA Code: 78421-R
Kuvaus: VRTP.80+I A-8
Paino: 0,098 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
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
GN 522-80-B8-AGN 522-80-K8-AGN 522-80-B8-RGN 522-80-K8-RGN 522-80-B10-AGN 522-80-K10-AGN 522-80-B10-RGN 522-80-K10-RGN 522-100-B10-AGN 522-100-K10-AGN 522-100-B10-RGN 522-100-K10-RGN 522-100-B12-AGN 522-100-K12-AGN 522-100-B12-RGN 522-100-K12-RGN 522-125-B12-AGN 522-125-K12-AGN 522-125-B12-RGN 522-125-K12-RGN 522-125-B14-AGN 522-125-K14-AGN 522-125-B14-RGN 522-125-K14-RGN 522-160-B14-AGN 522-160-K14-AGN 522-160-B14-RGN 522-160-K14-RGN 522-160-B16-AGN 522-160-K16-AGN 522-160-B16-RGN 522-160-K16-RGN 522-200-B16-AGN 522-200-K16-AGN 522-200-B16-RGN 522-200-K16-RGN 522-200-B20-AGN 522-200-K20-AGN 522-200-B20-RGN 522-200-K20-RGN 522-250-B20-AGN 522-250-K20-AGN 522-250-B20-RGN 522-250-K20-RGN 522-250-B24-AGN 522-250-K24-AGN 522-250-B24-RGN 522-250-K24-RGN 522-300-B20-AGN 522-300-K20-AGN 522-300-B20-RGN 522-300-K20-RGN 522-300-B26-AGN 522-300-K26-AGN 522-300-B26-RGN 522-300-K26-RGN 522-375-B26-AGN 522-375-K26-AGN 522-375-B26-RGN 522-375-K26-R