GN 324 Käsipyörät Alumiini, musta, muovipinnoitettu

Käsipyörät GN 324: Alumiini, musta, muovipinnoitettu
Porakoodi: B - ilman uraa
Tyyppi: R - pyörivällä kahvalla

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

has-no-international-design-award-BW

Tuotteen kuvaus

Speichenhandräder GN 324 werden zum Verstellen oder Antreiben verwendet.

Bei der Form R werden schnelle Verstellbewegungen über den drehbaren Zylindergriff entkoppelt eingeleitet. Dabei kann der drehbar gelagerte Griffkörper fest und sicher gehalten werden.

Für präzises Einstellen wird die Handkraft über den Radkranz eingeleitet. Speichenhandräder können auch mit Querbohrungen GN 110 bestellt werden.

Tekninen eritelmä

Pyörän runko
Alumiini

  • Keskiö koneistettu
  • Vanne
    • sorvattu
    • Vanne samankeskinen ja kohtisuorassa reikään < 0,4
  • täysin uovipinnoitettu
    musta, teksturoitu viimeistely

Pyörivät kahvat GN 798
Muovi, polyamidi (PA)

  • musta, matta
  • Kara terästä
    sinkitty, sinipassivoitu

RoHS

Lisävaruste

Aluslevyt upotuksella GN 184 (aksiaaliseen kiinnitykseen)

Piilota tekninen piirros
GN 324 Levykäsipyörät, musta, muovipinnoitettu luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Porakoodi

Bilman uraa
Kuralla DIN 6885-1 P9

Tyyppi

Ailman kahvaa
Rpyörivällä kahvalla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 H7
Reikä
bd3l1l2l3rØ
Kahva
GN 798
12512141531183361,55422
140141616,536193676,56124
16014161836203976,57124
200182020,542244586,58925
25022262348285186,511325

Koonti ja hinta

Käsipyörän läpimitta d1
Porakoodi


Reiän läpimitta d2
Tyyppi


Käsipyörän läpimitta d1
Porakoodi


Reiän läpimitta d2
Tyyppi


GN 110 Ristikkäisreiät (erityistilaus)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Näytä / piilota sarakkeet
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Toimintaelementin ja akselin välinen liitäntä on usein ristitappi tai vaarnaruuvi.
Tämän johdosta käyttäjälle aiheutuu suhteellisen suuret kustannukset, sillä ristikkäisreikiä ei yleensä ole valmiina saatavissa toimintaelementeissä.
GN 110 -tuotteelle tarjolla olevat ristikkäisrei’illä varustetut komponentit ovat hinnaltaan varsin kilpailukykyisiä, ja lisäksi ne säästävät valmistajalta tarpeetonta piirustustyötä. Joidenkin toimintaelementtien geometrinen muoto ei kuitenkaan sovellu tämän kyseisen standardin muutoksiin.
Tapin reikä d2 H11 porataan jousitapille sopivaksi.

Ristikkäisreiällä varustettu GN 110 tulee tilata erillisenä tuotteena ostoskärryn ensimmäisessä vaiheessa ja siitä tulee tehdä huomautus.
Tilaaminen: Käsipyörä DIN 950-GG-160-B14-A ristireikäisellä GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
25,29
plus ALV 4,81 €
brutto 30,10 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,74 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,390 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
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
GN 324-125-B12-AGN 324-125-K12-AGN 324-125-B12-RGN 324-125-K12-RGN 324-125-B14-AGN 324-125-K14-AGN 324-125-B14-RGN 324-125-K14-RGN 324-140-B14-AGN 324-140-K14-AGN 324-140-B14-RGN 324-140-K14-RGN 324-140-B16-AGN 324-140-K16-AGN 324-140-B16-RGN 324-140-K16-RGN 324-160-B14-AGN 324-160-K14-AGN 324-160-B14-RGN 324-160-K14-RGN 324-160-B16-AGN 324-160-K16-AGN 324-160-B16-RGN 324-160-K16-RGN 324-200-B18-AGN 324-200-K18-AGN 324-200-B18-RGN 324-200-K18-RGN 324-200-B20-AGN 324-200-K20-AGN 324-200-B20-RGN 324-200-K20-RGN 324-250-B22-AGN 324-250-K22-AGN 324-250-B22-RGN 324-250-K22-RGN 324-250-B26-AGN 324-250-K26-AGN 324-250-B26-RGN 324-250-K26-R