JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5299 Karbiinhakoja Teräs / Ruostumaton teräs

Valokuva

GN 5299 Karbiinhakoja, teräs / ruostumaton teräs Materiaali: A4 - Ruostumaton teräs
Tyyppi: C - Avoin silmukka
Materiaali: A4 - Ruostumaton teräs
Tyyppi: C - Avoin silmukka
GN 5299 Karbiinhakoja, teräs / ruostumaton teräs Materiaali: A4 - Ruostumaton teräs
Tyyppi: C - Avoin silmukka GN 5299 Karbiinhakoja, teräs / ruostumaton teräs Materiaali: A4 - Ruostumaton teräs
Tyyppi: E - Suljettu silmukka GN 5299 Karbiinhakoja, teräs / ruostumaton teräs Materiaali: ST - Teräs
Tyyppi: C - Avoin silmukka
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 5299 karbiinhakoja käytetään esimerkiksi työkalujen tai muiden komponenttien nopeaan kiinnittämiseen ilman työkaluja tai niiden katoamisen estämiseen. Karbiinihaka avataan käsin ja se sulkeutuu vapautettaessa automaattisesti piilojousen avulla.

Sisäänpainetulla, suljetulla pyöreällä keskiöllä varustetun tyypin E silmukka mahdollistaa karbiinihakojen ruuviasennuksen esim. asianmukaisesti prässätyllä kiinnitysvaijerilla.

GN 5299 karbiinihakoja ei tule käyttää kuormien nostamiseen tai kiinnittämiseen. Kuormituskapasiteetin tiedot ovat likimääräisiä arvoja vastuista vapauttamisen osalta.

Tekninen eritelmä

  • TeräsST
    sinkittyZB

  • Ruostumaton teräsA4
    paljasBL

RoHS

Lisävaruste

Avainrenkaat GN 111.3

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 5299 Karbiinhakoja, teräs / ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

CAvoin silmukka
E*Suljettu silmukka
Näytä / piilota sarakkeet
Pituusl
Tyyppi C

Tyyppi E
b
Tyyppi E
d1
Tyyppi C

Tyyppi E
d2
min.
d3f
min.
m
min.
Staattinen kuorma
N ≈
40--6-1144,55500
50505,3861555,571200
60606,4971766,581200
* Saatavissa vain ruostumattomana teräksenä

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Tyyppi


Pituus I (tyyppi C)
Pituus I (tyyppi E)
Materiaali


Pinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,38
plus ALV 0,07 €
brutto 0,45 €
Varastossa
Paino: 0,011 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73262000
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
GN 5299-C-40-ST-ZBGN 5299-C-40-A4-BLGN 5299-C-50-ST-ZBGN 5299-C-50-A4-BLGN 5299-E-50-A4-BLGN 5299-C-60-ST-ZBGN 5299-C-60-A4-BLGN 5299-E-60-A4-BL