JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 534.9 Ristinupit asennonilmaisimille GN 000.9 / GN 000.13

Valokuva

GN 534.9 Ristinupit asennonilmaisimille
Original design
code: MBT.60-PXX1 / MBT.80-PXX2

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 534.9 -ristinupit on suunniteltu käytettäviksi yhdessä asennonilmaisimien GN 000.9 / GN 000.13 kanssa, jotka asennetaan keskiössä olevaan tilaan.

Kohdistintappi ruuvataan asentoonsa ja kiinnitetään kuusiolukitusmutterilla. Ankkurointisyvyyttä voidaan vielä säätää jonkin verran.

Lisäksi kannattaa mainita erityisesti reunaprofiili, joka on ainutlaatuinen muotonsa ja toimintansa ansiosta.

Tietyissä käyttötarkoituksissa, joissa säätönuppeja käytetään asennonilmaisimella tai ilman sitä, saatavissa on suojakansi, joka peittää nupin tyhjän syvennyksen tarvittaessa.

Tekninen eritelmä

  • Muovi (polyamidi PA)
    • lasikuituvahvistettu
    • lämpötilankestävyys enintään 100 ºC
    • musta, matta

  • Holkki ja kohdistintappi
    Teräs, mustattu

  • Kiristetyn kohdistintapin ruuvi

  • Vaarnaruuvi DIN 916
    sisäkuusiolla ja hammastetulla kärjellä

RoHS

Lisävaruste

Asennonilmaisimet GN 000.9 (kiinnitysjärjestelmä, analoginen ilmaisin)
Asennonilmaisimet GN 000.13 (kiinnitysjärjestelmä, digitaalinen / analoginen ilmaisin)
Keskiöiden kannet GN 576 (säätönupeille / käsipyörille ilman asennonilmaisinta)
Puristuselementit GN 826 (for Adjustable Spindles)

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 534.9 Ristinupit asennonilmaisimille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 H7
Reikä
d3d4 -0,1abl1l2l3l4l5asennonilmaisimille
GN 000.9
Koko

GN 000.13
Koko
60B 81861936,520,555510,514,542-
80B 1030628,5382258612136060

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Ulkoläpimitta d1
Reikäd2

Asennusjärjestys

  1. Käännä kara aloitusasentoon (0-asento).

  2. Aseta tapin pituus ja lukitse se paikalleen kuusiomutterilla. Varmista, että tappi ei osu porareiän pohjaan käsipyörän asentamisen jälkeen.

  3. Siirrä asennonilmaisin 0-asentoon kääntämällä ulompaa hammaspyörää.

  4. Pitele (asentamatonta) käsipyörää siten, että hammasvaihteen reikä on kello 12 -asennossa ja käännä sitten hammaspyörää, kunnes tappi on koneen rungon syvänteen reiässä.

  5. Työnnä asennonilmaisin varovaisesti ristinuppiin varmistaen, että hammasvaihde kytkeytyy hammaspyörään. Hammaspyörää joutuu ehkä säätämään hiukan uudelleen tämän vaiheen aikana.

Varmista asennonilmaisin pyälletyllä ruuvilla välttäen liiallista kiristysmomenttia kotelon vääntymisen ehkäisemiseksi.

  1. Aseta ristinuppi karaan ja kiinnitä se paikalleen pyälletyllä ruuvilla.

  2. Käännä ristinuppia ja varmista, että karan aloitusasento ja molempien osoittimien 0-asennot täsmäävät.

Tarpeen vaatiessa ota asennonilmaisin ulos ja säädä uudelleen.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
23,88
plus ALV 4,54 €
brutto 28,42 €
Varastossa
ELESA Code: CE.30002-R
Kuvaus: MBT.60-PXX1-A8
Paino: 0,087 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
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
GN 534.9-60-B8GN 534.9-80-B10