GN 552.6 ATEX-huohotinkorkit Muovi

GN 552.6 ATEX-huohotinkorkit, muovi Tyyppi: A - ilman mittatikkua
ELESA original design
code: SFP-EX / SFP+a-EX
Tyyppi: A - ilman mittatikkua
ATEX

ATEX-tuoteperhe

ATEX-standardiosat on kehitetty hydrauliikan tai vaihteistorakenteiden olosuhteisiin, joissa on olemassa räjähdysvaara. Kaikissa tuotteissa on asiakirjat, joista käy ilmi tuotteen perustana oleva Euroopan räjähdysvaarallisten tuotteiden suojausta koskeva direktiivi (ATEX).

  • erityisesti räjähdysalttiille alueille
Näytä kaikki ATEX-tuotteet

Tuotteen kuvaus

ATEX-huohotinkorkit GN 552.6 sopivat käytettäviksi räjähdysalttiissa ympäristössä. Ne täyttävät (ATEX) direktiivin 2014/34/EU vaatimukset.

MAX-MIN -merkinnät voidaan merkitä helposti mittatikun tasaisiin sivuihin (ks. GN 109).

Kaikki huohotinkorkit toimitetaan yksityiskohtaisilla toimintaohjeilla, jotka ovat myös muutoin saatavissa.

Huohotinkorkkien toiminta ja käyttöperusteet on selvitetty toimintakuvauksessa, ks. GN 552.

Tekninen eritelmä

Yläosa (korkki)
Muovi (polyamidi PA)

  • lämpötilankestävyys enintään 80 ºC
  • keltainen, RAL 1021, matta viimeistelyGBGB

Alaosa (kierteinen osa)
Muovi (polyamidi PA)

  • lämpötilankestävyys enintään 80 ºC
  • musta, matta

Tiiviste kumia
NBR (Perbunan)


Ilmasuodatin, PU-vaahto (polyuretaani)
Suodatus 40 µm


Mittatikku
Teräs, fosfatoitu


Pintamerkinnät /
Erityispituudet GN 109


RoHS

Lisävaruste

Hitsattavat kierreholkit GN 7490

Tilauksesta

Nesteen pintamerkinnät / erityispituudet
ks. GN 109

Piilota tekninen piirros
GN 552.6 ATEX-huohotinkorkit, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman mittatikkua
B*mittatikulla

Tunnistenro.

1roiskesuojuksilla, ilman suodatinta
2roiskesuojuksilla, PU-suodattimella
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3d4l1l2l3
31G 3/810309,529188
31G 1/212309,529188
42G 3/4184111,535,5184
* ei saatavissa varastosta, vaatii vähimmäistilausmäärän

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Kierre d2
Tyyppi


Tunnistenro.


Väri
GB
Ulkoläpimitta d1
Kierre d2
Tyyppi


Tunnistenro.


Väri
GB

GN 109 Pintamerkinnät / erityispituudet (erityistilaus)

b4580dad-460f-43c8-b017-528941e46ae5

GN 109 pintamerkinnät ja mittatikun erityispituudet saatavissa yllä esitetyille standardeille. Mittatikku lyhennetään pituuteen l1 ja merkintälovet jyrsitään kohtaan l2 tai l3 siten, että ne ovat helposti nähtävissä. Enimmäispituus l1 on annettu vastaavassa standardissa. Pituusmääritykset l1 - l3 viittaavat kosketuspintaan ilman tiivistettä, jossa tulee huomioida ±1 mm toleranssi. Erityisen kriittisissä käyttösovelluksissa standardista riippuen tiiviste tulee huomioida jopa 2 mm paksuisena.
Tarpeen vaatiessa voidaan leikata enemmän kuin 2 lovea, jotka sitten määritellään asianmukaisilla asemaan liittyvillä tiedoilla
(l4 ... lx). Lisäksi voidaan laserkaivertaa tekstejä, kuten MAX tai MIN lovien lisäksi tai niiden sijasta käyttämällä tähän
asianmukaista mallinetta.

GN 109 pintamerkinnät/erityispituudet tulee tilata erillisenä tuotteena ostoskärryn ensimmäisessä vaiheessa ja siitä tulee tehdä huomautus.

001b4f57-0a09-4164-be71-720ef8c82d3c

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
9,63
plus ALV 1,83 €
brutto 11,46 €
Varastossa
ELESA Code: 53841-R-EX
Kuvaus: SFP.30-3/8-EX
Paino: 0,010 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
90268080
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

Nämä voivat myös kiinnostaa sinua...