GN 552.1 Huohotinkorkit tiivistealuslevyllä

GN 552.1 Huohotinkorkit tiivistealuslevyllä, muovi
ELESA Original design
code: SFV.

Tuotteen kuvaus

Tiivistelevyllä varustetut GN 552.1 -huohotinkorkit ilmaavat säiliön sen jälkeen, kun alhaisempi vastaavasti 10 tai 100 mbar paine on saavutettu.

Tiivistelevy ehkäisee öljyn ulkoa tulevaa kontaminaatiota (pöly) eikä ilmasuodatinta tarvita.

Lisäksi näin varmistetaan, että öljyä ei pääse valumaan ulos, ei liiallisen säiliössä tapahtuvan ravistelun eikä kuljetuksen aikana.

Tekninen eritelmä

Muovi
lämpötilankestävyys enintään 100 ºC

  • Yläosa (korkki)
    Oranssi, RAL 2004

Alaosa (kierteinen osa)
musta

  • Tiivistealuslevy, musta

O-rengas / tiivisterengas
Kumi NBR (Perbunan)


Painejousi, ruostumaton teräs


RoHS

Tilauksesta

Huohotinkorkit muilla avauspaineilla

Piilota tekninen piirros
GN 552.1 Huohotinkorkit tiivistealuslevyllä, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d2Avauspaine
mbar ±20 %
d3d4l1l2
31G 1/4--101008301030
31G 3/8M 16 x 1,5M 18 x 1,51010010301030
31G 1/2M 20 x 1,5M 22 x 1,51010010301030
42G 3/4--1010016411237
42G 1--1010016411237

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Tuumakierre d2
Taajakierre d2
Avauspaine
Ulkoläpimitta d1
Tuumakierre d2
Taajakierre d2
Avauspaine

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,11
plus ALV 0,78 €
brutto 4,89 €
Varastossa
ELESA Code: 54651
Kuvaus: SFV.1/4-10MB
Paino: 0,011 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
90268080
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

Nämä voivat myös kiinnostaa sinua...