Tuotteen kuvaus
GN 552 -huohotinkorkkien toiminta ja käyttöperusteet on selvitetty toimintakuvauksessa.
MAX-MIN -merkinnät voidaan helposti lisätä mittatikun tasaisiin pintoihin (ks. GN 109).
Mittatikulla varustettu tyyppi (tyyppi B)
on saatavissa vain 0, 1 ja 2 merkeille seuraavasti:
Koko 31 - kaikki kierteet
Koko 42 - ainoastaan G 3/4 ja 1
Koko 57 - ainoastaan G 1 1/4 ja G 1 1/2
Tekninen eritelmä
Muovi
lämpötilankestävyys enintään 100 ºC
Yläosa (korkki)
oranssi, RAL 2004
Alaosa (kierteinen osa)
musta
Tiivistysrengas kumia NBR (Perbunan)
Ilmasuodattimen metallilankasuodatin
- sinkitty
- Suodatus 50 - 60 µm
Ilmasuodatin, PU-vaahto (polyuretaani)
- Suodatus 40 µm
- lämpötilankestävyys enintään 100 ºC
Mittatikku
Teräs
- fosfatoitu
- Pintamerkinnät /
Erityispituudet GN 109
RoHS
Tilauksesta
Nesteen pintamerkinnät / erityispituudet
ks. GN 109