JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 567 Tähtimutterit Muovi

Valokuva

GN 567 Tähtimutterit, muovi
ELESA original design
code: GFL

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 567 -tähtimuttereita voidaan käyttää lukitsemiseen ja kiinnittämiseen ja ne vaativat vain vähäisen tilan.

Ergonominen muoto helpottaa otteen pitämistä käytön aikana.

Tekninen eritelmä

Muovi
Teknopolymeeri (polyamidi PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • lämpötilankestävyys enintään 100 ºC
  • musta, matta viimeistelySWSW

Holkki
Messinki


RoHS

Tilauksesta

muut kierteen läpimitat

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 567 Tähtimutterit, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3d4hk
40M 81225108,5
40M 101325108,5

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Väri
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,67
plus ALV 0,70 €
brutto 4,37 €
Varastossa
ELESA Code: 168541
Kuvaus: GFL.40-B M8
Paino: 0,017 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39263000