JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 565.9 Kaarikädensijat Ruostumaton teräs

Valokuva

GN 565.9 Kaarikädensijat, ruostumaton teräs Tyyppi: A - Asennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)
Tyyppi: A - Asennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)
GN 565.9 Kaarikädensijat, ruostumaton teräs Tyyppi: A - Asennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä) GN 565.9 Kaarikädensijat, ruostumaton teräs Tyyppi: B - Asennus käyttäjän puolelta
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 565.9 Kaarikädensijat, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AAsennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)
BAsennus käyttäjän puolelta
Näytä / piilota sarakkeet
bl1ad1
Tyyppi A
d2
Tyyppi B
h1h2l2t1
min.
t2
2016013M 65,350518585
2019213M 65,350522185

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kahvan läpimitta b
Pituus l1
Tyyppi


Pinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
40,25
plus ALV 7,65 €
brutto 47,90 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 3,91 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,310 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024900
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
GN 565.9-20-160-A-MTGN 565.9-20-160-B-MTGN 565.9-20-192-A-MTGN 565.9-20-192-B-MT