JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 587.1 Nostosilmukat hitsattavat

Valokuva

GN 587.1 Nostosilmukat, hitsattavat

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Hitsattavat GN 587.1 -nostosilmukat on suunniteltu nopeaan kiinnitykseen.

Niillä on erittäin suuri dynaaminen ja staattinen lujuus, ja ne voidaan kuormittaa mistä tahansa suunnasta turvaohjeiden sallimissa puitteissa (varmuustekijä 4) kaikkia kuormitussuuntia varten.

Teräsnauha (tyyppi F) pitää silmukan missä tahansa asennossa ja vaimentaa mahdollista tärinän aiheuttamaa melua. Kaikki osat on liitetty toisiinsa erottamattomasti.

Kaksi tukikorvaketta parantaa koukun kantokykyä ja vahvistaa tukivaikutusta siinä tapauksessa, että käytetään viistoja ripustussilmukoita.

GN 587.1 -nostosilmukat täyttävät konedirektiivin 2006/42/EY vaatimukset.

Käyttöohjeista löytyy lisää ohjeita, ja ne toimitetaan kaikkien nostosilmukoiden mukana (ks. myös osoitteessa www.ganternorm.com/en/service).

Tekninen eritelmä

Rengaskiinnike
Teräs, saksalainen materiaalin nro 1.6541

  • taottu
  • erikoislujaksi karkaistu
  • 100 % sähkömagneettisesti vetolujuustestattu EN 1677 mukaisesti
  • muovipinnoitettu, vaaleanpunainen

Hitsattu pala
Teräs S355 J2 + N (ST52-3N)

  • taottu, paljas
  • erikoislujaksi karkaistu
  • 100 % sähkömagneettisesti vetolujuustestattu EN 1677 mukaisesti

Pidikejousi
Jousi teräslankaa
ruosteenkestävä


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 587.1 Nostosilmukat, hitsattavat luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman pidikejousta
Fpidikejousella
Näytä / piilota sarakkeet
bh1h2h3h4k1k2l1l2l3Nimellinen
kuorma
t (WLL)
667965402514383333711.5
779175472816454038802.5
8710183523116514642914.0
115141117734422676061126,56.7
129153126715526676075135,510.0

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Leveys b
Tyyppi


maks. kuormituskapasiteetti

Taulukko 1

Turvallisuusohjeet

Hitsaussauman (HV) määritys noudattaa DIN 18800:n vaatimuksia, toisin sanoen suljettu sauma tarkoittaa sitä, että syövyttävät kertymät eivät pääse asettumaan siihen, minkä johdosta nostosilmukat sopivat myös ulkokäyttöön.

hitsaussauma (HV)
Näytä / piilota sarakkeet
Load ring size
b
Size welding seamLengthVolume
in cm3
66 (1,5 t)HV 5 + a 32 x 331,2
77 (2,5 t)HV 7 + a 32 x 402,6
87 (4,0 t)HV 8 + a 32 x 463,2
115 (6,7 t)HV 12 + a 42 x 608,7
129 (10,0 t)HV 16 + a 42 x 6015,5

Hitsauksen tulee olla hyväksytyn hitsaajan suorittama EN 287-1 mukaisesti.
Määritetyt kuormitusarvot sopivat käyttölämpötilaan, joka on -20 ºC ja +100 ºC välillä. Kuormituskapasiteetit korkeammissa lämpötiloissa ovat saatavissa pyynnöstä.
Mikäli nostosilmukoita käytetään kiinnittämiseen nostamisen sijasta, nimelliskuorma on kaksinkertainen.
Käyttöohjeista löytyy lisää ohjeita, ja ne toimitetaan kaikkien nostosilmukoiden mukana.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
34,50
plus ALV 6,56 €
brutto 41,06 €
Varastossa
Paino: 0,320 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).