JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5910 Sormiruuvit momentinrajoituksella säädettävällä momentilla

Valokuva

GN 5910 Sormiruuvit momentinrajoituksella, säädettävällä momentilla
ELESA original design
code: MZD-A / -p

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 5910 -sormiruuveja momentinrajoituksella käytetään silloin, kun manuaalisesti sovellettavaa momenttia tulee rajoittaa. Momentinrajoitus voidaan asettaa välille 0,2 Nm ja 1 Nm.

Myötäpäivään käännettäessä siipimutterin momenttimekaniikka laukaisee “ylikytkeytymisen” heti, kun määritetty momentti on saavutettu. Tällä tavalla voidaan varmistaa kiristettäessä, että suurinta sallittua momenttia ei voi ylittää. Vastapäivään käännettäessä mekanismi lukkiutuu niin, että vapauttamiseen tarvittava momentti välittyy.

Käyttökestävyystestit ovat osoittaneet, että momentti ei muutu edes 60 000 kiristyssyklin jälkeen.

Tekninen eritelmä

Muovi
Teknopolymeeri (polyamidi PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • lämpötilankestävyys enintään 80 ºC
  • musta, matta viimeistelySWSW

Kierretappi
Teräs, mustattu


Suojakannen väri
harmaa, RAL 7035


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 5910 Sormiruuvit momentinrajoituksella, säädettävällä momentilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d3Pituus Id4d5h1h2h3tmaks. momentti ±10%
Nm
47M 63093944150,3101
47M 840123944150,3121

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

d1
Kierre d3
Pituus I
maks. momentti Nm
Väri
SW

Momentin säätö

Momentin säätämiseksi momentinrajoitusnupin kansi poistetaan, jotta päästää käsiksi säätömekanismiin ja jotta momenttiasetuksen lukitus voidaan kytkeä irti.

Einstellung Drehmoment GN 5910

Momentti asetetaan kuusiokolopultilla nupin keskellä. Asteikollinen valitsin liikkuu aksiaaliseen suuntaan lisäten tai vähentäen momenttirajaa.

Einstellung Drehmoment 2 GN 5910

Asetettu momenttiarvo näkyy asteikollisesta valitsimesta. Momenttiarvosta riippuen ilmaisimen ikkunan kalteva pinta on samalla tasolla asteikollisen valitsimen asteikkojaotusmerkkien kanssa. Momentin asettamisen jälkeen kansi tulee kiinnittää takaisin paikalleen. Näin momenttiasetus lukitaan, ja kansi myös suojaa säätömekanismia luvattomalta käytöltä.

Einstellung Drehmoment 3 GN 5910

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
22,13
plus ALV 4,20 €
brutto 26,33 €
Varastossa
ELESA Code: 35511
Kuvaus: MZD.50-p-M6X30
Paino: 0,100 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
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
hiljattain napsautettu

Näytä kaikki standardit