JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 810 Lukitsimet Teräs, käyttövipu pystysuora, asennusalusta vaakasuora

Valokuva

GN 810 Lukitsimet, teräs, käyttövipu pystysuora, asennusalusta vaakasuora Tyyppi: C - Haarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä lukitusruuvilla GN 708.1
Tyyppi: C - Haarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä lukitusruuvilla GN 708.1
GN 810 Lukitsimet, teräs, käyttövipu pystysuora, asennusalusta vaakasuora Tyyppi: C - Haarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä lukitusruuvilla GN 708.1 GN 810 Lukitsimet, teräs, käyttövipu pystysuora, asennusalusta vaakasuora Tyyppi: A - Haarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä GN 810 Lukitsimet, teräs, käyttövipu pystysuora, asennusalusta vaakasuora Tyyppi: E - Kiinteä kiinnitysvarsi, hitsattavalla salvalla

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 810 -lukitsimet toimivat vipukytkimen toimintaperiaatteella, vipu ja kiinnitysvarsi liikkuvat samaan suuntaan. Kiinnitetyssä asennossa käyttövipu on pystysuorassa asennossa.

Haarukkavartisiin lukitsimiin kahdella laipallisella aluslevyllä (tyyppi A) voidaan sijoittaa sovelluskohtainen lukitusruuvi. Neopreenikumikärjellä varustettu lukitusruuvi sisältyy myös tyyppiin C.

E-tyypin lukitsimet voi muokata erityisvaatimusten mukaisesti hitsaamalla toimitukseen sisältyvä salpa.

Tekninen eritelmä

Teräs

  • Pintakarkaistu teräs C 10
    sinkitty, sinipassivoitu
  • Laakeritapit nuorrutettu
  • Laakeriholkit (kokoluokalle 230 ja suuremmille) pintakarkaistu

Kaikki liikkuvat osat
voideltu erikoisrasvalla


Kahva
Korkealaatuinen, öljynkestävä punainen muovi


Lukitusruuvi GN 708.1, tyyppi A

  • Teräs, sinkitty
  • Kumikärki 85 Shore A

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 810 Lukitsimet, teräs, käyttövipu pystysuora, asennusalusta vaakasuora luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AHaarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä
CHaarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä lukitusruuvilla GN 708.1
EKiinteä kiinnitysvarsi, hitsattavalla salvalla
Näytä / piilota sarakkeet
KokoFH N
Pitokapasiteetti
a ≈b1b2b3d1d2h1h2h3h4h5
757502029345,2M 54,59820,511195,5
13010502835426,2M 65,5142281625,511,3
23020004043458,5M 86,516833,518309,5
330240043506510,5M 108,519543223715
430280064586512,5M 128,524755,5264323
530450090809512,5M 1212,530384,5324952
Näytä / piilota sarakkeet
Kokol1
Tyyppi A
Tyyppi C

Tyyppi E
l2l3
maks.
l4m1m2m3m4r ≈s1s2w
Säädettävä
väli
7566,56731,541451516242462,52415
130858642545512,519272979,52,5517,5
230110,5112587368192032321043620
330129130,5668677293246451223,5719
430164166881141003232454515641033
5302232251251521005051707021271027

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Koko
Tyyppi



Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
14,80
plus ALV 2,81 €
brutto 17,61 €
Varastossa
Paino: 0,100 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).