JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 599.5 Pyörivät lieriömäiset kahvat Muovi, kara ruostumatonta terästä

Valokuva

GN 599.5 Pyörivät lieriömäiset kahvat, muovi, kara ruostumatonta terästä
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 599.5 -lieriömäisiä kahvoja käytetään pääasiassa pienissä käsipyörissä (GN 736, GN 736.1), jotka asennetaan säätötarkoituksissa silloin, kun tarvitaan alhaista momenttia (sormiote).

Tekninen eritelmä

Nuppi
Muovi, polyamidi (PA)

  • Käyttölämpötila enintään 80 °C
  • musta, matta viimeistely

Kara
Ruostumaton teräs AISI 303


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 599.5 Pyörivät lieriömäiset kahvat, muovi, kara ruostumatonta terästä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2l1d3l2
13M 69818
14M 69820
16M 69823

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Pituus l1

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,90
plus ALV 0,36 €
brutto 2,26 €
Varastossa
Paino: 0,011 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
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
GN 599.5-13-M6-9GN 599.5-14-M6-9GN 599.5-16-M6-9