GN 736 Säätöpyörät Alumiini

Tyyppi: D - pyörivällä kahvalla

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 736 -säätöpyöriä käytetään alhaisen momentin säätötoimenpiteisiin.

Karkea säätö tehdään lieriömäisellä kahvalla (ote sormenpäillä) ja sen jälkeen tehdään hienosäätö säätöpyörän pyälletyn reunan avulla.

Tekninen eritelmä

Pyörän runko
Alumiini
anodisoitu, musta


Keskiön suojus
Muovi, vaaleanharmaa


Kaulus / kuusiomutteri
Messinki


Vaarnaruuvi DIN 916
Ruostumaton teräs
sisäkuusiolla ja hammastetulla kärjellä


Pyörivä lieriömäinen kahva GN 599.5
Muovi, polyamidi (PA)

  • musta, matta
  • Kara
    Ruostumaton teräs AISI 303

RoHS

Lisävaruste

Aluslevyt upotuksella GN 184 (aksiaaliseen kiinnitykseen)
Puristuselementit GN 826 (säädettäville karoille)

Piilota tekninen piirros
GN 736 Säätöpyörät, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Porakoodi

Bilman uraa
Kuralla DIN 6885-1 P9
Zkauluksella

Tyyppi

Ailman kahvaa
Dpyörivällä kahvalla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 H8
Reikä
d3d4d5b -0,5hl1l2l3rØ
Kahva
5210223739,5133,823171915,513
6210254749,5133,823172120,514

Koonti ja hinta

Käsipyörän läpimitta d1
Porakoodi



Reiän läpimitta d2
Tyyppi


Käsipyörän läpimitta d1
Porakoodi



Reiän läpimitta d2
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
14,67
plus ALV 2,79 €
brutto 17,46 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,56 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,069 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
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
GN 736-52-B10-AGN 736-52-B10-DGN 736-52-K10-AGN 736-52-K10-DGN 736-52-Z10-AGN 736-52-Z10-DGN 736-62-B10-AGN 736-62-B10-DGN 736-62-K10-AGN 736-62-K10-DGN 736-62-Z10-AGN 736-62-Z10-D