Verkkosivuston täsmäytyksestä johtuen pyytämäsi linkki ei ole enää voimassa. Sinut on siirretty automaattisesti uuteen linkkiin.

GN 736.1 Säätöpyörät standardiasteikolla Aluminum

Säätöpyörät standardiasteikolla GN 736.1: Aluminum
Tyyppi: D - pyörivällä kahvalla

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 736.1 -säätöpyöriä käytetään alhaisen momentin säätötoimenpiteisiin. Karkea säätö tehdään lieriömäisellä kahvalla (ote sormenpäillä) ja sen jälkeen tehdään hienosäätö säätöpyörän pyälletyn reunan avulla.

Kauluksella varustetun mallin voi asentaa tukevasti askelille ja samalla säädettävä asteikkorengas on helppo asettaa. Asteikko on kulutusta kestävä ja helposti luettavissa, sillä kaiverretut, alumiinin väriset numerot erottuvat hyvin mustaksi anodisoidusta pinnasta. Standardiasteikon (koodi S) lisäksi säätöpyörät voidaan toimittaa minkä tahansa tyyppisellä asteikkojaotuksella.

Täydelliset tiedot saatavilla olevista asteikkojaotuksista, numerointisekvenssistä, numeroiden asettelusta ja asteikkotyypistä löytyvät kohdasta “Tilaaminen - Asteikkojaotukset”.

Muiden asteikkojen hintoja pyynnöstä!

Tekninen eritelmä

Pyörän runko
Alumiini

  • anodisoitu, musta
  • Standardiasteikko varten koodi S
    kaiverrettu

Keskiön suojus
Muovi, vaaleanharmaa


Kaulus / kuusiomutteri
Messinki


Vaarnaruuvi DIN 916
Ruostumaton teräs
sisäkuusiolla ja hammastetulla kärjellä


Pyörivä lieriömäinen kahva GN 599.5
Muovi, polyamidi (PA)

  • musta, matta
  • Kara
    Ruostumaton teräs AISI 303

RoHS

Lisävaruste

Aluslevyt upotuksella GN 184 (aksiaaliseen kiinnitykseen)
Puristuselementit GN 826 (säädettäville karoille)

Piilota tekninen piirros
GN 736.1 Säätöpyörät, alumiini, standardiasteikolla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Porakoodi

Zkauluksella

Tyyppi

Ailman kahvaa
Dpyörivällä kahvalla

Tunnistenro.
(vain versiolle Z kauluksella)

Sasteikolla 0...90, 100 asteikkojaotusta
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2
Reikä
d3d4d5b -0,5hl1l2l3rØ
Kahva
5210503739,5133,823171915,513
6210604749,5133,823172120,514

Koonti ja hinta

Käsipyörän läpimitta d1
Porakoodi

Reiän läpimitta d2
Tyyppi


Standardiasteikko

Eritelmät

Käsipyörän läpimitta d1
Porakoodi

Reiän läpimitta d2
Tyyppi


Standardiasteikko

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
23,78
plus ALV 4,52 €
brutto 28,30 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,56 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,120 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
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
GN 736.1-52-Z10-A-SGN 736.1-52-Z10-D-SGN 736.1-62-Z10-A-SGN 736.1-62-Z10-D-S