JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 601 Lukitusvivut Muovi

Valokuva

GN 601 Lukitusvivut, muovi
ELESA original design
code: ERF./ERF.N
Ergostyle

Ergostyle-tuoteperhe

Ergostyle-tuoteperheen standardiosissa yhdistyy toiminnallinen ja ergonominen käyttö ja miellyttävä ulkonäkö. Korkean laadun takeena ovat lukuiset muotoilupalkinnot. Ergostyle-tuotteiden tunnusmerkkinä ovat viisi pientä pistettä.

  • toiminnallinen, ergonominen muotoilu
  • äärimmäistä muotoilulaatua (useita muotoilupalkintoja)
Näytä kaikki Ergostyle-tuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Lukitusvipujen GN 601 muotoilu ja käsittely noudattaa Ergostyle® -tuoteperheen vaatimuksia.

Tekninen eritelmä

Muovi
Teknopolymeeri (polyamidi PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • lämpötilankestävyys enintään 130 ºC
  • mustanharmaa, RAL 7021, matta

Holkki
Messinki


Vaarnaruuvi DIN 916
Teräs, mustattu


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 601 Lukitusvivut, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
l1d1
Kierre
d2 H9
Reikä
s H9
Neliöreikä
d3d4d5eh1h2h3t1
min.
t2
min.
44M 5--15,5---1926,51912-
44M 6B 6V 515,53M 471926,5191215
63M 8B 8V 6194M 4824,53526,51320
78M 10B 10V 8234M 5929,542321725
95M 12B 12V 1026,55M 5103451,5402030

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Kahvan pituus l1
Kiinnitysneliö s
Kiinnityskierre d1
Kytkentäreikä d2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,85
plus ALV 0,35 €
brutto 2,20 €
Varastossa
ELESA Code: 232101-C1
Kuvaus: ERF.44 B-M6-C1
Paino: 0,009 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090