JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 602.1 Säädettävät lukitusvivut Sinkkivalu, holkki ruostumatonta terästä

Valokuva

GN 602.1 Säädettävät lukitusvivut, sinkkivalu, holkki ruostumatonta terästä Väri: SR - hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely
ELESA original design
code: ERM.SST
Väri: SR - hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely
GN 602.1 Säädettävät lukitusvivut, sinkkivalu, holkki ruostumatonta terästä Väri: SR - hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely GN 602.1 Säädettävät lukitusvivut, sinkkivalu, holkki ruostumatonta terästä Väri: OS - oranssi, RAL 2004, teksturoitu viimeistely GN 602.1 Säädettävät lukitusvivut, sinkkivalu, holkki ruostumatonta terästä Väri: RS - punainen, RAL 3000, teksturoitu viimeistely GN 602.1 Säädettävät lukitusvivut, sinkkivalu, holkki ruostumatonta terästä Väri: SW - Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
Ergostyle

Ergostyle-tuoteperhe

Ergostyle-tuoteperheen standardiosissa yhdistyy toiminnallinen ja ergonominen käyttö ja miellyttävä ulkonäkö. Korkean laadun takeena ovat lukuiset muotoilupalkinnot. Ergostyle-tuotteiden tunnusmerkkinä ovat viisi pientä pistettä.

  • toiminnallinen, ergonominen muotoilu
  • äärimmäistä muotoilulaatua (useita muotoilupalkintoja)
Näytä kaikki Ergostyle-tuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Säädettävät lukitusvivut GN 602.1, kuten kaikki tuotteet Ergostyle®-valikoimassa, tunnetaan niiden hyvästä tyylistä ja ergonomisesta muodosta.

Kevyesti kaartuva kahva vahvistetulla vipupäällä tarjoaa käyttäjälle kunnollisen otteen.

Vivusta vetäminen vapauttaa hammastukset, jolloin vipua voi kääntää kumpaan tahansa suuntaan uuden asennon löytämiseksi. Kun kahva vapautetaan, hammastukset kytkeytyvät uudelleen automaattisesti.

Tekninen eritelmä

Kahva
Sinkkivalu


Muovipinnoitettu

  • Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
  • oranssi, RAL 2004, teksturoitu viimeistelyOSOS
  • punainen, RAL 3000, teksturoitu viimeistelyRSRS
  • hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistelySRSR

Holkki ja pidikeruuvi
Ruostumaton teräs AISI 303


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 602.1 Säädettävät lukitusvivut, sinkkivalu, holkki ruostumatonta terästä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
l1d1
Kierre
d2 H7
Reikä
d3d4h1h2h3h4
Isku
t
min.
44M 4M 5M 6B 5B 61014,524,53,5303,58
63M 6M 8-B 8-13,518313,538410
78M 8M 10M 12B 8B 101621,5363,546414
95M 10M 12-B 12-192543556417

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Kahvan pituus l1
Kiinnityskierre d1
Kytkentäreikä d2
Väri
OS
RS
SR
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
5,63
plus ALV 1,07 €
brutto 6,70 €
Varastossa
Paino: 0,036 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090