JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 604 Säädettävät lukitusvivut Muovi, holkki terästä

Valokuva

GN 604 Säädettävät lukitusvivut, muovi, holkki terästä Väri: SG - mustanharmaa, RAL 7021, matta viimeistely
ELESA original design
code: ERZ.
Väri: SG - mustanharmaa, RAL 7021, matta viimeistely
GN 604 Säädettävät lukitusvivut, muovi, holkki terästä Väri: SG - mustanharmaa, RAL 7021, matta viimeistely GN 604 Säädettävät lukitusvivut, muovi, holkki terästä Väri: OR - oranssi, RAL 2004, matta viimeistely
Ergostyle

Ergostyle-tuoteperhe

Ergostyle-tuoteperheen standardiosissa yhdistyy toiminnallinen ja ergonominen käyttö ja miellyttävä ulkonäkö. Korkean laadun takeena ovat lukuiset muotoilupalkinnot. Ergostyle-tuotteiden tunnusmerkkinä ovat viisi pientä pistettä.

  • toiminnallinen, ergonominen muotoilu
  • äärimmäistä muotoilulaatua (useita muotoilupalkintoja)
Näytä kaikki Ergostyle-tuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Säädettävät lukitusvivut GN 604, kuten kaikki tuotteet Ergostyle®-valikoimassa, tunnetaan niiden hyvästä tyylistä ja ergonomisesta muodosta.

Vivusta vetäminen vapauttaa hammastukset, jolloin vipua voi kääntää kumpaan tahansa suuntaan uuden asennon löytämiseksi. Kun kahva vapautetaan, hammastukset kytkeytyvät uudelleen automaattisesti.

Tekninen eritelmä

Kahva
Muovi

  • lasikuituvahvistettu
  • lämpötilankestävyys enintään 130 ºC
  • mustanharmaa, RAL 7021, matta viimeistelySGSG
  • oranssi, RAL 2004, matta viimeistelyOROR

Hammaskehä
Sinkkivalu


Holkki ja pidikeruuvi
Teräs, mustattu


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 604 Säädettävät lukitusvivut, muovi, holkki terästä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
l1d1
Kierre
d2 H7
Reikä
d3d4h1h2h3h4
Isku
t
min.
44M 4M 5M 6B 5B 61015,524,53,530,53,58
63M 6M 8-B 8-13,519313,538,5410
78M 8M 10M 12B 8B 101623363,546,5414
95M 10M 12-B 12-1926,543556,5417

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Kahvan pituus l1
Kiinnityskierre d1
Kytkentäreikä d2
Väri
OR
SG

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,19
plus ALV 0,61 €
brutto 3,80 €
Varastossa
Paino: 0,017 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090