JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 607 Indeksitapit ilman lepoasentoa

Valokuva

GN 607 Indeksitapit, teräs / muovinuppi Tyyppi: A - ilman lukitusmutteria
Tyyppi: A - ilman lukitusmutteria
GN 607 Indeksitapit, teräs / muovinuppi Tyyppi: A - ilman lukitusmutteria GN 607 Indeksitapit, teräs / muovinuppi Tyyppi: AK - lukitusmutterilla

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 607 -indeksitapit tunnetaan pienistä mitoistaan.

Erittäin matalat GN 909 -lukitusmutterit lisäävät asennusmahdollisuuksia.

Tekninen eritelmä

TeräsST

  • mustattu
  • Jousitappi karkaistu
  • Matala kuusiomutteri GN 909

Nuppi muovia (polyamidi PA)

  • musta, matta
  • ei irrotettava

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 607 Indeksitapit, teräs / muovinuppi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman lukitusmutteria
AKlukitusmutterilla
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tappi -0,02/-0,05
Reikä H7
bd2d3e ≈l1l2 ±0,5l3 -0,15l4l5avainväli A/FJousi
kuorma
N≈
alussa



lopussa
Aksiaalinen
kuorma
N
64M 12 x 1,52519,64561053171128400
84,5M 16 x 1,53121,95481263191529500

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Pultin läpimitta d1
Tyyppi


Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
7,33
plus ALV 1,39 €
brutto 8,72 €
Varastossa
Paino: 0,034 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900