GN 822.6 Mini-indeksitapit lepoasennolla ja ilman lepoasentoa

Mini-indeksitapit GN 822.6: lepoasennolla ja ilman lepoasentoa
Tyyppi: B - ilman lepoasentoa

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Mini-indeksitapit GN 822.6 tunnetaan pienistä mitoistaan.

Tämä malli perustuu GN 822 -mini-indeksitappien toimintaperiaatteeseen, mutta tässä mallissa indeksitappien näppärän rakenteen lisäksi ne voidaan yhdistää kaikkiin nykyisiin pulttien ja kierteiden kokoihin. Tämä malli tarjoaa kohtuullisen hintavaihtoehdon vastaavien kokoluokkien GN 607 / GN 607.1 -indeksitapeille.

Asennettaessa tulee ensin kääntää mini-indeksitappia sen pyälletystä nupista. Indeksitapista vetäminen vapauttaa kuusiomutterin, joka voidaan sen jälkeen kiristää kiintoavaimella.

Tyypissä C nuppia voi kääntää 30º indeksitapin sisäänvedon jälkeen, ja se voidaan lukita sisäänvedettyyn asentoon indeksilukolla.

Tekninen eritelmä

Ohjain
Teräs
sinkitty, sinipassivoitu


Jousitappi
Ruostumaton teräs AISI 303


Jousi
Ruostumaton teräs AISI 301


Nuppi
Muovi (polyamidi PA)

  • musta, matta
  • ei irrotettava

RoHS

Tilauksesta

punaisella nupilla

Piilota tekninen piirros
GN 822.6 Mini-indeksitapit, suojattu indeksointimekanismi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Bilman lepoasentoa
Clepoasennolla
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tappi h9
Reikä +0,03 / +0,08
d2d3d4l1l2
min.
l3kavainväli A/FJousikuorma N ≈
alussa

lopussa
4M 8M 8 x 1211527,55616,510412
5M 10M 10 x 1251834682012616
6M 10M 10 x 1251834682012616
6M 12M 12 x 1,5282040,571023,5141023
7M 12M 12 x 1,5282040,571023,5141023
8M 16M 16 x 1,5332347,5101225,5171135
10M 16M 16 x 1,5332347,5101225,5171135

Koonti ja hinta

Pultin läpimitta d1
Kierre d2
Taajakierre d2
Tyyppi


Pultin läpimitta d1
Kierre d2
Taajakierre d2
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,90
plus ALV 0,74 €
brutto 4,64 €
Varastossa
Paino: 0,014 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900
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
GN 822.6-4-M8-BGN 822.6-4-M8-CGN 822.6-4-M8x1-BGN 822.6-4-M8x1-CGN 822.6-5-M10-BGN 822.6-5-M10-CGN 822.6-5-M10x1-BGN 822.6-5-M10x1-CGN 822.6-6-M10-BGN 822.6-6-M10-CGN 822.6-6-M10x1-BGN 822.6-6-M10x1-CGN 822.6-6-M12-BGN 822.6-6-M12-CGN 822.6-6-M12x1,5-BGN 822.6-6-M12x1,5-CGN 822.6-7-M12-BGN 822.6-7-M12-CGN 822.6-7-M12x1,5-BGN 822.6-7-M12x1,5-CGN 822.6-8-M16-BGN 822.6-8-M16-CGN 822.6-8-M16x1,5-BGN 822.6-8-M16x1,5-CGN 822.6-10-M16-BGN 822.6-10-M16-CGN 822.6-10-M16x1,5-BGN 822.6-10-M16x1,5-C