JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6226 Välikappaleet Ruostumaton teräs, EHEDG ja DGUV sertifioitu, hygieeninen muotoilu

Valokuva

GN 6226 Välikappaleet, ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu Tyyppi: A1 - Läpireikä
Materiaali (tiivisterengas): H - Hydrattu akryylinitriittibutadieeni-kumi
Tyyppi: A1 - Läpireikä
Materiaali (tiivisterengas): H - Hydrattu akryylinitriittibutadieeni-kumi
GN 6226 Välikappaleet, ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu Tyyppi: A1 - Läpireikä
Materiaali (tiivisterengas): H - Hydrattu akryylinitriittibutadieeni-kumi GN 6226 Välikappaleet, ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu Tyyppi: A1 - Läpireikä
Materiaali (tiivisterengas): E - Eteenipropeenidieeni-kumi GN 6226 Välikappaleet, ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu Tyyppi: A2 - Läpireikä jatkuvalla kierteellä
Materiaali (tiivisterengas): E - Eteenipropeenidieeni-kumi GN 6226 Välikappaleet, ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu Tyyppi: A2 - Läpireikä jatkuvalla kierteellä
Materiaali (tiivisterengas): H - Hydrattu akryylinitriittibutadieeni-kumi GN 6226 Välikappaleet, ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu Tyyppi: A3 - Läpireikä, jossa kierre molemmilla puolilla
Materiaali (tiivisterengas): E - Eteenipropeenidieeni-kumi GN 6226 Välikappaleet, ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu Tyyppi: A3 - Läpireikä, jossa kierre molemmilla puolilla
Materiaali (tiivisterengas): H - Hydrattu akryylinitriittibutadieeni-kumi
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet
Hygieeninen-muotoilu

Hygieenisen muotoilun tuoteperhe

Hygieenisen muotoilun tuoteperheen standardiosat on merkitty HD-kuvakkeella. Niissä yhdistyvät korkealuokkainen pinnan laatu, tyhjien tilojen puuttuminen, syvennyksettömät ulkopinnat ja tiivistetyt pulttausalueet. FEM-laskelmiin perustuva tiivistyskonsepti varmistaa luotettavan kosketuspaineen asennuksen jälkeen.

  • sopii käytettäväksi hygieenisesti herkillä alueilla
  • nopea ja helppo puhdistaa
  • ei tyhjiä välejä toiminnallisten tiivisteiden ansiosta
  • sertifioitu EHEDG-ohjeiden mukaisesti
Näytä kaikki hygieenisen muotoilun tuotteet
FDA

FDA-määräysten mukainen

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 6226 -välikappaleet on sertifioitu EHEDG- ja DGUV-testauksen ohjeiden mukaisesti ja tarkoitettu käytettäviksi hygieenisissä tiloissa. Korkealuokkainen viimeistely ehkäisee lian tarttumista ja helpottaa puhdistamista.

Välikappaleita käytetään osien kiinnittämiseen niiden asennustason samansuuntaisuudesta poikkeavasti. Näin vältetään pintojen kaksinkertaistaminen ja jätetään tilaa puhdistamiselle. Sisäkierrettä voi käyttää myös läpireikänä pienemmän kierteen omaavalle ruuville.

Tekninen eritelmä

  • Ruostumaton teräs AISI 316L
    Mattaviimeistely (Ra < 0.8 µm)MT

  • Tiivisterengas
    • Hydrattu akryylinitriittibutadieeni-kumiH
      Lämpötilankestävyys -25 ºC - +150 ºC
    • Eteenipropeenidieeni-kumiE
      Lämpötilankestävyys -40 ºC - +120 ºC
    • Sininen
    • Kovuus 85±5 Shore A
    • FDA-määräysten mukainen

RoHS

Lisävaruste

Tiivisterenkaat GN 7600

Tilauksesta

  • FKM-tiivistysrenkaalla (fluorikumi) F

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 6226 Välikappaleet, ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

A1Läpireikä
A2Läpireikä jatkuvalla kierteellä
A3Läpireikä, jossa kierre molemmilla puolilla
Näytä / piilota sarakkeet
d1Pituus I ±0,1
Tyyppi A1

Tyyppi A2
Pituus I ±0,2
Tyyppi A3
d2
Läpireikä
ruuville
d3
Kierre
d4d5t
min.
22101216203050M 5M 61822,812
28121620305075M 6M 82428,816
341216203050100M 8M 103034,820

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Ulkoläpimitta d1
Pituus I (Tyyppi A1)
Pituus I (Tyyppi A2)
Pituus I (Tyyppi A3)
Tyyppi



Pinta
Materiaali (tiivisterengas)


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
12,47
plus ALV 2,37 €
brutto 14,84 €
Varastossa
Paino: 0,026 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
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
GN 6226-22-20-A2-MT-HGN 6226-22-20-A2-MT-EGN 6226-22-10-A1-MT-HGN 6226-22-10-A1-MT-EGN 6226-22-12-A1-MT-HGN 6226-22-12-A1-MT-EGN 6226-22-16-A1-MT-HGN 6226-22-16-A1-MT-EGN 6226-22-30-A3-MT-HGN 6226-22-30-A3-MT-EGN 6226-22-50-A3-MT-HGN 6226-22-50-A3-MT-EGN 6226-28-30-A2-MT-HGN 6226-28-30-A2-MT-EGN 6226-28-12-A1-MT-HGN 6226-28-12-A1-MT-EGN 6226-28-16-A1-MT-HGN 6226-28-16-A1-MT-EGN 6226-28-20-A1-MT-HGN 6226-28-20-A1-MT-EGN 6226-28-50-A3-MT-HGN 6226-28-50-A3-MT-EGN 6226-28-75-A3-MT-HGN 6226-28-75-A3-MT-EGN 6226-34-30-A2-MT-HGN 6226-34-30-A2-MT-EGN 6226-34-12-A1-MT-HGN 6226-34-12-A1-MT-EGN 6226-34-16-A1-MT-HGN 6226-34-16-A1-MT-EGN 6226-34-20-A1-MT-HGN 6226-34-20-A1-MT-EGN 6226-34-50-A3-MT-HGN 6226-34-50-A3-MT-EGN 6226-34-100-A3-MT-HGN 6226-34-100-A3-MT-E