JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7062.1 Puoliksi halkaistut akselikaulukset Ruostumaton teräs, kierrerei’illä tukemiseen

Valokuva

GN 7062.1 Puoliksi halkaistut akselikaulukset, ruostumaton teräs, kierrerei’illä tukemiseen Tyyppi: A - Kierrereiät kiinnitykseen, radiaalinen
Tyyppi: A - Kierrereiät kiinnitykseen, radiaalinen
GN 7062.1 Puoliksi halkaistut akselikaulukset, ruostumaton teräs, kierrerei’illä tukemiseen Tyyppi: A - Kierrereiät kiinnitykseen, radiaalinen GN 7062.1 Puoliksi halkaistut akselikaulukset, ruostumaton teräs, kierrerei’illä tukemiseen Tyyppi: B - Kierrereiät kiinnitykseen, aksiaalinen
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Puoliksi halkaistujen GN 7062.1 -akselikaulusten tukemiseen tarkoitettujen kierrereikien avulla varsiin ja akseleille voidaan kiinnittää anturinpidikkeitä GN 7062.10 tai muita elementtejä, kuten säätökahvoja tai nokkia.

Ne voidaan asentaa turvallisesti ja helposti suurella kiinnitysvoimalla alentamalla uran korkeutta varren tai akselin pintaa vahingoittamatta.

Kierre d3 tuotekokoja d1 = 30 - 36 varten on suunniteltu läpireikänä; kun taas tuotekokoja d1 = 42 ja sitä suurempia kokoja varten se on suunniteltu pohjareikänä.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräsNI
Sintrattu teräs AISI 316 LHC


Kuusiokoloruuvi DIN 912
Ruostumaton teräs AISI 304


RoHS

Lisävaruste

Säädettävät lukitusvivut GN 311
Vaimennusaluslevyt GN 7062.30
Anturipidikkeet GN 7062.10

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 7062.1 Puoliksi halkaistut akselikaulukset, ruostumaton teräs, kierrerei’illä tukemiseen luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AKierrereiät kiinnitykseen, radiaalinen
BKierrereiät kiinnitykseen, aksiaalinen
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 H10
Reikä
sarja 1

Reikäsarja 2
b ±0,2d3d4l1l2mk
Reikäsarja 1

Reikäsarja 2
stx ≈
maks. ulkonema
kantaruuvi
Säädettävä lukitusvipu d3
30B 12-11M 4M 3131589,7-2,140,7GN 311-30-M4-12-SW
32B 14-11M 4M 31415,5810,8-2,140,7GN 311-30-M4-12-SW
36B 15B 1613M 5M 41519,91011,7122,15,51,4GN 311-30-M5-13-SW
42B 18B 2015M 5M 41724,71213,714,335,50,6GN 311-30-M5-15-SW
48B 22B 2515M 5M 42026,51216,417,235,50GN 311-45-M5-16-SW
55B 28B 3015M 6M 522,531,61818,719,3370,5GN 311-45-M6-18-SW
60B 32B 3515M 6M 52533,21821,222470,4GN 311-45-M6-19-SW
65B 40-15M 6M 527,534,61824,7-470,5GN 311-45-M6-20-SW

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Ulkoläpimitta d1
d2
Materiaali

Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
22,59
plus ALV 4,29 €
brutto 26,88 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,16 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,038 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
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
hiljattain napsautettu

Näytä kaikki standardit