JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 628.1 U-kahvat Muovi, mikrobeja torjuvat

Valokuva

GN 628.1 U-kahvat, muovi, mikrobeja torjuvat Pinta: SGA - mustanharmaa, RAL 7021, matta viimeistely
Original design
code: EBP.SAN
Pinta: SGA - mustanharmaa, RAL 7021, matta viimeistely
GN 628.1 U-kahvat, muovi, mikrobeja torjuvat Pinta: SGA - mustanharmaa, RAL 7021, matta viimeistely GN 628.1 U-kahvat, muovi, mikrobeja torjuvat Pinta: WSA - valkoinen, RAL 9016, matta viimeistely
Sanline

Sanline-tuoteperhe

Bakteereja torjuvasta, synteettisistä materiaaleista valmistetut tai niillä pinnoitetut Sanline-standardiosat ehkäisevät mikrobien tai bakteerien asettumista käyttöelementteihin sekä niiden kasvamista. Hopeaioneihin perustuva teknologia on täysin harmiton käyttäjälle ja sen vaikuttavuus säilyy myös monien puhdistussyklien jälkeen.

  • bakteereja torjuva muovi/pinnoitus
  • pitkäaikaista tehoa, myös useiden puhdistuskertojen jälkeen
  • täysin harmiton käyttäjälle
Näytä kaikki Sanline-tuotteet
Ergostyle

Ergostyle-tuoteperhe

Ergostyle-tuoteperheen standardiosissa yhdistyy toiminnallinen ja ergonominen käyttö ja miellyttävä ulkonäkö. Korkean laadun takeena ovat lukuiset muotoilupalkinnot. Ergostyle-tuotteiden tunnusmerkkinä ovat viisi pientä pistettä.

  • toiminnallinen, ergonominen muotoilu
  • äärimmäistä muotoilulaatua (useita muotoilupalkintoja)
Näytä kaikki Ergostyle-tuotteet
IF-palkintokuvakkeella

Tuotteen kuvaus

Tiedot

U-kahvat GN 628.1 on valmistettu mikrobeja torjuvasta muovista.

Hopeaperäisen aineen lisääminen on luonut luonnollisen aktiivisen aineen, mikä estää bakteerien kasvua. Lisäaineen mikrobeja torjuva vaikutus ei vähene edes toistuvien puhdistuskertojen jälkeen saippualla tai liuottimella. Edes sterilointi alle 130 ºC lämpötilassa ei vaikuta näihin bakteereja torjuviin ominaisuuksiin.

Näiden ominaisuuksien ansiosta kahvat ovat ihanteellinen valinta lääketieteelliseen tuotantoteollisuuteen, elintarvike- ja lääketeollisuuteen sekä yleensä ympäristöihin, joissa hygienia on erityisen tärkeä tekijä.

Tekninen eritelmä

Kahva
Muovi, Polyamidi (PA)
lasikuituvahvistettu
Käyttölämpötila -30 °C - +130 °C
mustanharmaa, RAL 7021, matta viimeistelySGASGA
valkoinen, RAL 9016, matta viimeistelyWSAWSA


Suojakansi
Muovi, Polyamidi (PA)
mustanharmaa (mallissa SGA)
valkoinen (mallissa WSA)


RoHS

Lisävaruste

Väliholkit GN 628.2

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 628.1 U-kahvat, muovi, mikrobeja torjuvat luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

BAsennus käyttäjän puolelta
Näytä / piilota sarakkeet
l1d1d2h1h2l2l3
min.
sA/Ft
117 ±0,58,5263918143918,5138,5
179 ±18,52951192081509,51316

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Pituus l1
d1
Tyyppi

Pinta
SGA
WSA

Sanline - Yleisiä huomautuksia

Kahvat ja käyttöelementit voivat toimia monien patogeenien vektorina. Jokaisen käden kosketuksen myötä pintoihin tarttuu bakteereja ja taudinaiheuttajia, jotka voivat lisääntyä vapaasti ajan myötä, esim. kahden puhdistussyklin välisenä aikana. Jos yksi tai useampi henkilö koskettaa myöhemmin samaa osaa, patogeenien laajentunut kanta pääsee leviämään vielä pidemmälle.

Sanline-tuoteperheen mikrobeja torjuvat standardiosat ehkäisevät käyttöelementtien patogeenien leviämistä.Tämä vähentää aktiivisesti bakteerien, sienien ja virusten leviämistä.

Sanline-tuoteperheen standardiosien muoveissa tai jauhepinnoituksissa käytetään hopeaionipohjaisia lisäaineita, jotka tuhoavat mikro-organismien soluseinämät ja tuhoavat ne. Torjuvan vaikutuksen tehokkuus säilyy pitkään, jopa useiden puhdistussyklien jälkeen, ja se on täysin käyttäjäturvallinen.

Mikrobeja torjuvien ominaisuuksiensa ansiosta Sanlinen käyttöelementit sopivat erityisesti alueille, joissa on ankarat hygieniavaatimukset. Tällaisia ovat lääkärin vastaanottohuoneet, sairaalat, kuntoutus- ja hoitolaitokset sekä kahvilat, elintarvikkeiden prosessointilaitokset ja karjataloustoiminta. Sanline-tuotteet vähentävät myös infektioriskejä tiloissa, joissa suuret ihmisjoukot joutuvat kosketuksiin kahvojen ja käyttöelementtien kanssa, kuten stadionit ja konserttisalit, puistot ja hyvinvointivalmiudet sekä julkinen liikenne.

Toimintaperiaate

Hopeaioneita sisältävä muovit estävät bakteerien ja taudinaiheuttajien asettumisen ja lisääntymisen pinnoilla. Tämä ilmiö perustuu luonnolliseen periaatteeseen, ja se toimii vaikuttavasti pitkän ajan.
Hopeaionit (Ag⁺) diffundoituvat muovin pinnalta ja kiinnittyvät mikrobin soluseinämiin. Lyhyen ajan kuluttua hopeaionit tunkeutuvat mikrobin soluseinämän läpi ja tuhoavat solunsisäisen entsyymiaktiviteetin. Mikrobin geneettinen materiaali joutuu hyökkäyksen kohteeksi, mikä estää solun jakautumisen jatkumisen ja lopulta tuhoaa taudinaiheuttajan.

63433111-02e2-46f8-be60-6738e79f3531

Mikrobeja torjuvien ominaisuuksiensa ansiosta Sanlinen käyttöelementit sopivat erityisesti alueille, joissa on ankarat hygieniavaatimukset.

Laboratoriotestit

Sanline-standardiosien muovi- tai jauhepinnoitteet on testattu akkreditoidussa laboratoriossa seuraavien mikro-organismien osalta:

Muovi

Bakteerit (ISO 22196:2011 mukaisesti):

  • Staphylococcus aureus ATCC® 25923™
  • Escherichia coli ATCC® 25922™
  • Klebsiella pneumoniae ATCC® 13883™
  • Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853™

Sienet (ISO 22196:2011 mukaisesti):

  • Candida albicans ATCC® 10231™

Niiden toimintaperiaatteen on osoitettu vähentävän bakteerien ja sienien kasvua 24 tunnin kuluessa siten, että pinnoissa ilmenee lopulta alle 1% alkuperäisestä mikrobikontaminaatiosta. Virusten tapauksessa kontaminaatio vähenee alle 5 prosenttiin.

Tyypillinen standardiosa
Mikro-organismit lisääntyvät 24 tunnin kuluessa

2f5389f7-bce0-4504-99be-737cb27877ec

Sanline-standardiosa
Mikro-organismit vähenevät 24 tunnin kuluessa

377a815b-2621-4599-b49c-4dbf7c6de88e

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
7,04
plus ALV 1,34 €
brutto 8,38 €
Varastossa
ELESA Code: 153211-C1
Kuvaus: EBP.140-8-SAN-C1
Paino: 0,055 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
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
GN 628.1-117-8,5-B-SGAGN 628.1-117-8,5-B-WSAGN 628.1-179-8,5-B-SGAGN 628.1-179-8,5-B-WSA