JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 628.5 U-kahvat Muovi, paineilmakäyttöisellä kytkentätoiminnolla

Valokuva

GN 628.5 U-kahvat, muovi, paineilmakäyttöisellä kytkentätoiminnolla
Original design
code: EBR-PN
Ergostyle

Ergostyle-tuoteperhe

Ergostyle-tuoteperheen standardiosissa yhdistyy toiminnallinen ja ergonominen käyttö ja miellyttävä ulkonäkö. Korkean laadun takeena ovat lukuiset muotoilupalkinnot. Ergostyle-tuotteiden tunnusmerkkinä ovat viisi pientä pistettä.

  • toiminnallinen, ergonominen muotoilu
  • äärimmäistä muotoilulaatua (useita muotoilupalkintoja)
Näytä kaikki Ergostyle-tuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 628.5 -U-kahvat on varustettu 3/2-tieventtiilillä tai 5/2-tieventtiilillä, jolla ohjataan paineilmapiiriä, ja niitä käytetään painikkeella, jossa on jousikuormitettu resetointi (yksiasentoinen).

Venttiili voidaan asentaa nopeasti ja helposti ja se kytketään takaosasta. Paineilmakytkennät on varustettu pikaliittimillä, jotka on tarkoitettu letkuille, joiden ulkoläpimitta on 4 mm.

Aukoilla 3 ja 5 ei ole erillistä kytkentää. Ne on integroitu tyylikkäästi kahvan painikkeeseen. Tämän ansiosta jalustintyyppiset U-kahvat ovat erittäin toiminnallisia ja kompakteja.

Painikkeen painamiseen tarvittava voima on käyttöpaineesta riippumaton.

Täydentävät U-kahvat ilman kytkentätoimintoa ovat saatavissa numerolla GN 628.

Tekninen eritelmä

Kahva
Muovi, polyamidi (PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • lämpötilankestävyys enintään 80 ºC
  • mustanharmaa, matta, samantapainen kuin RAL 7021

Suuntaventtiili
kolme liitäntää / kaksi kytkentäasentoa3/2
viisi liitäntää / kaksi kytkentäasentoa*5/2


Suojakansi
Muovi, polyamidi (PA)
mustanharmaa, matta


Holkki
Messinki


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 628.5 U-kahvat, muovi, paineilmakäyttöisellä kytkentätoiminnolla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

ANeutraali asento avoin 1-2
BNeutraali asento avoin 2-3
Näytä / piilota sarakkeet
l1 ±0,5d1d2h1h2h3l2l3s
13228M 646124,51608910
* saatavissa vain tyypille A

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Pituus l1
Suuntaventtiili


Tyyppi


Suuntaventtiilien liitännät ja kytkentäasennot

3/2-tieventtiili (tyyppi A)
Neutraalissa asennossa suuntaventtiili mahdollistaa paineilman pääsyn 1:stä 2:een. Painiketta painamalla paineilman kytkentä 1 suljetaan ja käyttökytkentä 2:sta 3:een poistaa ilman. Kun painike vapautetaan, suuntaventtiili palautuu automaattisesti neutraaliin asentoon.
Käyttö:
paineilmaohjaukseen,
yksitoimisille sylintereille

Piirustus Tien arvo tyyppi A 3/2 GN 625.8

3/2-tieventtiili (tyyppi B)
Neutraalissa asennossa suuntaventtiili poistaa ilman käyttökytkennästä 2 3:een. Paineilmakytkentä 1 suljetaan. Painikkeen painaminen mahdollistaa paineilman pääsyn 1:stä 2:een. Kun painike vapautetaan, suuntaventtiili palautuu automaattisesti neutraaliin asentoon.
Käyttö:
paineilmaohjaukseen,
yksitoimisille sylintereille

Piirustus Tien arvo tyyppi B 3/2 GN 628.5

5/2-tieventtiili (tyyppi A)
Neutraalissa asennossa suuntaventtiili mahdollistaa paineilman pääsyn 1:stä 2:een, ja käyttökytkentä 4 poistaa ilman samanaikaisesti kytkennässä 5. Painiketta painamalla paineilman kytkentä 1 siirretään 2:stä 4:ään, ja käyttökytkentä 2:sta 3:een poistaa ilman. Kun painike vapautetaan, suuntaventtiili palautuu automaattisesti neutraaliin asentoon.
Käyttö:
Kaksoistoimintaisille sylintereille ja käytöille

Drawing A 5/2 GN 628.5

Kytkennät

Kuva 1: Paineilmakytkentä
2 ja 4: Käyttökytkentä
3 ja 5: Ilmanpoistokytkennät

Tekniset tiedot

Käytön väliaine

Suodatettu paineilma

Käyttöpaine

2 ... 10 bar

Käyttölämpötila

kuivalla ilmalla: -20°C - +80°C
öljyä sisältävällä ilmalla: 0 °C - +80°C

Normaali nimellinen virtaus

130 NI/min (6 bar, vapaa poistoilma)

Käyttövoima

22 N (käyttöpaineesta riippumaton)

Kytkentä

Paineilmaletkujen pikakytkentään, läpim. 4 mm

Ilman kulkuaukon nimellinen läpimitta

läpim. 2,5 mm

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
38,59
plus ALV 7,33 €
brutto 45,92 €
Varastossa
ELESA Code: 260601-C1
Kuvaus: EBR.150-PN-3/2-NO
Paino: 0,105 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).