JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 633.1 Siipiruuvit Kierretappi ruostumatonta terästä

Valokuva

GN 633.1 Siipiruuvit, muovi, kierretappi ruostumatonta terästä Suojakannen väri: DGR - harmaa, RAL 7035, matta viimeistely
ELESA original design
code: EWN.SST-p
Suojakannen väri: DGR - harmaa, RAL 7035, matta viimeistely
GN 633.1 Siipiruuvit, muovi, kierretappi ruostumatonta terästä Suojakannen väri: DGR - harmaa, RAL 7035, matta viimeistely GN 633.1 Siipiruuvit, muovi, kierretappi ruostumatonta terästä Suojakannen väri: DBL - sininen, RAL 5024, matta viimeistely GN 633.1 Siipiruuvit, muovi, kierretappi ruostumatonta terästä Suojakannen väri: DGB - keltainen, RAL 1021, matta viimeistely GN 633.1 Siipiruuvit, muovi, kierretappi ruostumatonta terästä Suojakannen väri: DGN - vihreä, RAL 6017, matta viimeistely GN 633.1 Siipiruuvit, muovi, kierretappi ruostumatonta terästä Suojakannen väri: DOR - oranssi, RAL 2004, matta viimeistely GN 633.1 Siipiruuvit, muovi, kierretappi ruostumatonta terästä Suojakannen väri: DRT - punainen, RAL 3000, matta viimeistely GN 633.1 Siipiruuvit, muovi, kierretappi ruostumatonta terästä Suojakannen väri: DSG - mustanharmaa, RAL 7021, matta viimeistely
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet
Ergostyle

Ergostyle-tuoteperhe

Ergostyle-tuoteperheen standardiosissa yhdistyy toiminnallinen ja ergonominen käyttö ja miellyttävä ulkonäkö. Korkean laadun takeena ovat lukuiset muotoilupalkinnot. Ergostyle-tuotteiden tunnusmerkkinä ovat viisi pientä pistettä.

  • toiminnallinen, ergonominen muotoilu
  • äärimmäistä muotoilulaatua (useita muotoilupalkintoja)
Näytä kaikki Ergostyle-tuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Siipiruuvien GN 633.1 muotoilu ja käsittely noudattaa Ergostyle® -tuoteperheen vaatimuksia.

Tekninen eritelmä

Muovi
Teknopolymeeri (polyamidi PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • lämpötilankestävyys enintään 130 ºC
  • mustanharmaa, matta, samantapainen kuin RAL 7021

Kierretappi
Ruostumaton teräs
AISI 303


Suojakannen väri:
mustanharmaa, RAL 7021, matta viimeistelyDSGDSG
oranssi, RAL 2004, matta viimeistelyDORDOR
harmaa, RAL 7035, matta viimeistelyDGRDGR
keltainen, RAL 1021, matta viimeistelyDGBDGB
sininen, RAL 5024, matta viimeistelyDBLDBL
punainen, RAL 3000, matta viimeistelyDRTDRT
vihreä, RAL 6017, matta viimeistelyDGNDGN


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 633.1 Siipiruuvit, muovi, kierretappi ruostumatonta terästä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2Pituus Id3bh1h2
40M 51620-13,56204
40M 62030-13,56204
40M 820304013,56204
48M 62030-13,57245,5
48M 820304013,57245,5
55M 8203040168286,5
63M 102030-199327,5
70M 102030402010368

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Kierteen pituus I
Suojakannen väri
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,41
plus ALV 0,46 €
brutto 2,87 €
Varastossa
Paino: 0,010 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).