JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6336.10 Tähtivääntimet messinki- / muovitapilla

Valokuva

GN 6336.10 Tähtivääntimet tapilla Painealustan materiaali: MS - Messinki
Painealustan materiaali: MS - Messinki
GN 6336.10 Tähtivääntimet tapilla Painealustan materiaali: MS - Messinki GN 6336.10 Tähtivääntimet tapilla Painealustan materiaali: KU - Muovi (polyasetaali POM)
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Muovi- tai messinkitapilla varustettuja GN 6336.10 -tähtivääntimiä käytetään, kun pyritään välttämään painumia tai vaurioita.

Tekninen eritelmä

Tähtiväännin DIN 6336
Muovi
Teknopolymeeri (polyamidi PA)
musta, matta


Kierretappi
Ruostumaton teräs AISI 304 Cu


Tappi

  • MessinkiMS
  • Muovi (polyasetaali POM)KU

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 6336.10 Tähtivääntimet tapilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2l1
Nimellinen pituus
l2
MS-alusta

KU-alusta
d3
MS-alusta

KU-alusta
d4h1h2
25M 510152025-0,513312168
32M 6101620253011,343,5142010
40M 820253040501,51,665182513
50M 10202530455521,986,5223217

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Pituus l1
Painealustan materiaali


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,71
plus ALV 0,32 €
brutto 2,03 €
Varastossa
Paino: 0,006 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).