JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 721.1 Nokkatoimiset indeksitapit 180º pysäyttimellä, lukitustoiminnolla

Valokuva

GN 721.1 Nokkatoimiset indeksitapit, teräs, lukitustoiminnolla Tyyppi: LAK - Vasenkätinen lukko, lukitusmutterilla
Tyyppi: LAK - Vasenkätinen lukko, lukitusmutterilla
GN 721.1 Nokkatoimiset indeksitapit, teräs, lukitustoiminnolla Tyyppi: LAK - Vasenkätinen lukko, lukitusmutterilla GN 721.1 Nokkatoimiset indeksitapit, teräs, lukitustoiminnolla Tyyppi: LA - Vasenkätinen lukko GN 721.1 Nokkatoimiset indeksitapit, teräs, lukitustoiminnolla Tyyppi: LB - Vasenkätinen lukko, muovikannella GN 721.1 Nokkatoimiset indeksitapit, teräs, lukitustoiminnolla Tyyppi: LBK - Vasenkätinen lukko, muovikannella, lukitusmutterilla GN 721.1 Nokkatoimiset indeksitapit, teräs, lukitustoiminnolla Tyyppi: RA - Oikeakätinen lukko GN 721.1 Nokkatoimiset indeksitapit, teräs, lukitustoiminnolla Tyyppi: RAK - Oikeakätinen lukko, lukitusmutterilla GN 721.1 Nokkatoimiset indeksitapit, teräs, lukitustoiminnolla Tyyppi: RB - Oikeakätinen lukko, muovikannella GN 721.1 Nokkatoimiset indeksitapit, teräs, lukitustoiminnolla Tyyppi: RBK - Oikeakätinen lukko, muovikannella, lukitusmutterilla

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Nokkatoimisten GN 721.1 -indeksitappien ura takaa sen, että lukitustappi pysyy sisäänvedetyssä asennossa.

Kun nokkatoimiset indeksitapit asetetaan symmetrisesti, vasen- tai oikeakätiset mallit ovat käytännöllisiä, koska säätö tapahtuu lukitussuuntaan.

Tekninen eritelmä

Teräs

  • mustattu
  • Jousitappi nitrattu

Jousi
Ruostumaton teräs AISI 301


Muovisuojus
Teknopolymeeri (polyamidi PA)
musta, matta


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 721.1 Nokkatoimiset indeksitapit, teräs, lukitustoiminnolla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

RAOikeakätinen lukko
RBOikeakätinen lukko, muovikannella
RAKOikeakätinen lukko, lukitusmutterilla
RBKOikeakätinen lukko, muovikannella, lukitusmutterilla
LAVasenkätinen lukko
LBVasenkätinen lukko, muovikannella
LAKVasenkätinen lukko, lukitusmutterilla
LBKVasenkätinen lukko, muovikannella, lukitusmutterilla
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tappi -0,02/-0,04
Reikä H7
d2d3l1l2l3 +1,5l4l5Jousikuorma N ≈
alussa

lopussa
5*M 10 x 11037,561921-720
6M 12 x 1,512478262632818
8M 16 x 1,51656103032421129
10M 20 x 1,52069123737522157
* Tämä koko on saatavissa vain tyypeissä LA, LAK, RA ja RAK.

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Pultin läpimitta d1
Asemointikierre d2
Tyyppi








Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
12,32
plus ALV 2,34 €
brutto 14,66 €
Varastossa
Paino: 0,023 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).