JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 722.3 Jousisalvat Ruostumaton teräs, laipalla pinta-asennukseen

Valokuva

GN 722.3 Jousisalvat, ruostumaton teräs, laipalla pinta-asennukseen Tyyppi: R - indeksointinokka oikealla
Tyyppi: R - indeksointinokka oikealla
GN 722.3 Jousisalvat, ruostumaton teräs, laipalla pinta-asennukseen Tyyppi: R - indeksointinokka oikealla GN 722.3 Jousisalvat, ruostumaton teräs, laipalla pinta-asennukseen Tyyppi: L - indeksointinokka vasemmalla
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet
Lisavarusteet-profiilijarjestelmille

Lisävarusteet profiilijärjestelmille

Tämän tuoteperheen standardiosat ovat yhteensopivia useimpien yleisten alumiiniprofiilijärjestelmien kanssa. Käytettäessä yhteensopivia asennussarjoja, Ganterin standardielementit voidaan yhdistää helposti ja kustannustehokkaasti profiileihin ilman aikaa vievää yksittäisten osien keräämistä.

  • yhteensopiva yleisten profiilijärjestelmien kanssa
  • uran leveyksille 6, 8 ja 10 mm
  • profiileille 30, 40 ja 45 mm

Lisätietoja profiilijärjestelmien osista:

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 722.3 -jousisalvoissa jousitappi vedetään sisään ohjaimen kaaren yli, kun salpaa käännetään 180º. Kaaren yläosassa olevan uran ansiosta salpa pysyy paikallaan, jos jousitapin ulostyöntyminen tulee väliaikaisesti estää. Ruostumaton A4-versio sopii käytettäväksi erityisen aggressiivisissa ympäristöissä.

Tapin ja ohjaimen väliset mittatoleranssit on valittu siten, että toiminnallinen luotettavuus voidaan taata myös summittaisesti mitoitetuissa sovelluksissa tai likaantumistapauksissa.

Kiinnityksessä voi pitkittäisreikien tai kuusionmuotoisten asennusreikien ansiosta voi käyttää kuusiokoloruuveja DIN 912 ja kuusioruuveja tai -muttereita DIN 931 tai DIN 934 mukaisesti.

Tekninen eritelmä

Ohjain / Salpa
Ruostumaton teräs, tarkkuusvaluA4
AISI 316


Jousitappi
Ruostumaton teräs AISI 316


Jousi
Ruostumaton teräs AISI 316Ti


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 722.3 Jousisalvat, ruostumaton teräs, laipalla pinta-asennukseen luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Lindeksointinokka vasemmalla
Rindeksointinokka oikealla
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tappi -0,05/-0,25
Reikä +0,1/+0,3
sb +0,3d2 +0,2h1h2h3k1k2k3l1l2l3l4l5mavainväli A/FJousikuorma N ≈
alussa
lopussa
8206,16,17,51,5107,51812541435374834101435
10206,16,17,51,5107,51812541435374834101435
12206,16,17,51,5107,51812541435374834101435
14206,16,17,51,5107,51812541435374834101435
163010,110,115515143410832054558055172270
203010,110,115515143410832054558055172270

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Pultin läpimitta d1
Neliöreikäs
Tyyppi


Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
21,52
plus ALV 4,09 €
brutto 25,61 €
Varastossa
Paino: 0,160 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900
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
GN 722.3-8-20-L-A4GN 722.3-8-20-R-A4GN 722.3-10-20-L-A4GN 722.3-10-20-R-A4GN 722.3-12-20-L-A4GN 722.3-12-20-R-A4GN 722.3-14-20-L-A4GN 722.3-14-20-R-A4GN 722.3-16-30-L-A4GN 722.3-16-30-R-A4GN 722.3-20-30-L-A4GN 722.3-20-30-R-A4