JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 722.2 Jousisalvat Ruostumaton teräs, laipalla pinta-asennukseen

Valokuva

GN 722.2 Jousisalvat, ruostumaton teräs, laipalla pinta-asennukseen Tyyppi: A - Salvan asento suorakulmassa asennusreikiin
Tyyppi: A - Salvan asento suorakulmassa asennusreikiin
GN 722.2 Jousisalvat, ruostumaton teräs, laipalla pinta-asennukseen Tyyppi: A - Salvan asento suorakulmassa asennusreikiin GN 722.2 Jousisalvat, ruostumaton teräs, laipalla pinta-asennukseen Tyyppi: B - Salvan asento samansuuntainen asennusreikien kanssa
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 722.2 -jousisalvoissa jousitappi vedetään sisään ohjaimen kaaren yli, kun salpaa käännetään 180º. Kaaren yläosassa olevan uran ansiosta salpa pysyy paikallaan, jos jousitapin ulostyöntyminen tulee väliaikaisesti estää. Ruostumaton A4-versio sopii käytettäväksi erityisen aggressiivisissa ympäristöissä.

Tapin ja ohjaimen väliset mittatoleranssit on valittu siten, että toiminnallinen luotettavuus voidaan taata myös summittaisesti mitoitetuissa sovelluksissa tai likaantumistapauksissa.

Kuusionmuotoisten asennusreikien ansiosta voi käyttää kuusiokoloruuveja DIN 912 ja kuusioruuveja tai -muttereita DIN 931 tai DIN 934 mukaisesti.

Tekninen eritelmä

Ohjain
Ruostumaton teräs, tarkkuusvaluA4 AISI 316


Salpa
Ruostumaton teräs, tarkkuusvaluA4 AISI 316


Jousitappi
Ruostumaton teräs AISI 316


Jousi
Ruostumaton teräs AISI 316Ti


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 722.2 Jousisalvat, ruostumaton teräs, laipalla pinta-asennukseen luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

ASalvan asento suorakulmassa asennusreikiin
BSalvan asento samansuuntainen asennusreikien kanssa
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tappi -0,05/-0,25
Reikä +0,1/+0,3
sd2 +0,2h1h2l1l2l3l4l5mavainväli A/FJousikuorma N ≈
alussa
lopussa
8206,17,51,5541435374834101435
10206,17,51,5541435374834101435
12206,17,51,5541435374834101435
14206,17,51,5541435374834101435
163010,1155832054558055172270
203010,1155832054558055172270

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Pultin läpimitta d1
Neliöreikäs
Tyyppi


Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
20,09
plus ALV 3,82 €
brutto 23,91 €
Varastossa
Paino: 0,166 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900