JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 725.2 Sovitin GN 725.1 -U-kahvojen asentamiseen putkiin ja tankoihin

Valokuva

GN 725.2 Sovitin, GN 725.1 -U-kahvojen asentamiseen putkiin ja tankoihin
Original design
code: ADT

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 725.2 -sovittimen avulla voit asentaa GN 725.1 -U-kahvat putkiin ja tankoihin, läpimitat välillä 28,6 - 32 mm.

Tekninen eritelmä

  • Muovi
    • lasikuituvahvistettu

    • lämpötilankestävyys enintään 130 ºC

    • musta, matta


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 725.2 Sovitin, GN 725.1 -U-kahvojen asentamiseen putkiin ja tankoihin luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1
Nimellinen mitta

min.

maks.
abd2h1h2h3l1l2sU-kahvoille
3028,632142351,511455,51,51,5GN 725.1-86
3028,632162561,513516,51,51,5GN 725.1-117

Koonti ja hinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,74
plus ALV 0,33 €
brutto 2,07 €
Varastossa
ELESA Code: 260051
Kuvaus: ADT-M.643-FM/100
Paino: 0,005 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
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
GN 725.2-30-14-23GN 725.2-30-16-25