JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 725.1 U-kahvat Muovi

Valokuva

GN 725.1 U-kahvat, muovi
Original design
code: M.643 FM

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Ellipsin muotoisen profiilinsa ansiosta GN 725.1 -U-kahvat ovat erittäin ergonomisia.

Tekninen eritelmä

  • Muovi
    Teknopolymeeri (polypropeeni PP)
    • iskunkestävä

    • lämpötilankestävyys enintään 100 ºC

    • musta, mattaviimeistelty


  • Holkki
    Messinki

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 725.1 U-kahvat, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
Pituus labdh1h2t
86 ±0,514235,444155,5
117 ±0,516256,449156
132 ±116266,453158,5
179 ±116276,457156

Koonti ja hinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
5,10
plus ALV 0,97 €
brutto 6,07 €
Varastossa
ELESA Code: 137301
Kuvaus: M.643 FM/100 B-5
Paino: 0,042 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39263000
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
GN 725.1-86GN 725.1-117GN 725.1-132GN 725.1-179