JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 726.2 Säätönupit Alumiini, asteikkorenkaalla

Valokuva

GN 726.2 Säätönupit, alumiini, asteikkorenkaalla Tyyppi: S - asteikolla 0...9, 20 asteikkojaotusta
Tunnistenro.: 2 - kauluksella
Tyyppi: S - asteikolla 0...9, 20 asteikkojaotusta
Tunnistenro.: 2 - kauluksella
GN 726.2 Säätönupit, alumiini, asteikkorenkaalla Tyyppi: S - asteikolla 0...9, 20 asteikkojaotusta
Tunnistenro.: 2 - kauluksella GN 726.2 Säätönupit, alumiini, asteikkorenkaalla Tyyppi: A - nuolella
Tunnistenro.: 1 - vaarnaruuvilla GN 726.2 Säätönupit, alumiini, asteikkorenkaalla Tyyppi: A - nuolella
Tunnistenro.: 2 - kauluksella GN 726.2 Säätönupit, alumiini, asteikkorenkaalla Tyyppi: B - neutraali, ilman osoitinpistettä tai asteikkoa
Tunnistenro.: 1 - vaarnaruuvilla GN 726.2 Säätönupit, alumiini, asteikkorenkaalla Tyyppi: B - neutraali, ilman osoitinpistettä tai asteikkoa
Tunnistenro.: 2 - kauluksella GN 726.2 Säätönupit, alumiini, asteikkorenkaalla Tyyppi: S - asteikolla 0...9, 20 asteikkojaotusta
Tunnistenro.: 1 - vaarnaruuvilla

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 726.2 -säätönuppien vaaleanharmaa kansi suojelee kiinnityskomponentteja ja akselin päätä. Kansi sopii myös logon ja muiden symbolien kiinnittämiseen.

Kauluksellinen versio mahdollistaa yksinkertaiset säädöt asteikolla tai nuolella varustetuissa tyypeissä.

Standardiasteikon (tyyppi S) lisäksi säätöruuvit voidaan toimittaa minkä tahansa tyyppisellä asteikkojaotuksella.

Asteikon muotoilun, numeroinnin kulun, numeroinnin asennon ja numerointisekvenssin osalta kannattaa tarkastella asteikkonuppien malleja tilauslomakkeesta “Asteikkojaotusten tilaaminen”.

Tekninen eritelmä

Alumiini
anodisoitu, musta


Asteikkorengas
Muovi, musta
painettu kiinni

Nuoli (tyyppi A) ja asteikko (tyyppi S)
valkoinen, lasertarkkuudella kaiverrettu


Keskiön suojus
Muovi, vaaleanharmaa


Kaulus / kuusiomutteri
Messinki


Ruostumaton teräs - vaarnaruuvi DIN 916
sisäkuusiolla ja hammastetulla kärjellä


RoHS

Tilauksesta

erityisasteikkojaotukset
ks. “Asteikkojaotusten tilaaminen”

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 726.2 Säätönupit, alumiini, asteikkorenkaalla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Anuolella
Bneutraali, ilman osoitinpistettä tai asteikkoa
Sasteikolla 0...9, 20 asteikkojaotusta

Tunnistenro.

1vaarnaruuvilla
2kauluksella
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 H8
Reikä
d3
Kaulus
d4d5d6d7h1h2h3h4Pituus lt
22B 5--1614M 427,522164,3812,5-
27B 6-Z 62018M 433,526204,391414
34B 6B 8Z 82523M 54130244,2101517
42B 8B 10Z 103230M 55034284111620

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Ulkoläpimitta d1
Reikä d2 (tunnus nro. 1)
Reikä d3 (tunnus nro. 2)
Tyyppi



Tunnistenro.


Asteikkojaotusten tilaaminen

MD164_SB-15361-1

Tekninen eritelmä

Asteikot kaiverrettu lasertarkkuudella.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
8,86
plus ALV 1,68 €
brutto 10,54 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,09 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,018 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090