JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 728 U-kahvat Alumiinivalu

Valokuva

GN 728 U-kahvat, alumiini Tyyppi: A - Asennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
Tyyppi: A - Asennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
GN 728 U-kahvat, alumiini Tyyppi: A - Asennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely GN 728 U-kahvat, alumiini Tyyppi: A - Asennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)
Pinta: BL - paljas, puhdistettu GN 728 U-kahvat, alumiini Tyyppi: A - Asennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)
Pinta: SR - hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely GN 728 U-kahvat, alumiini Tyyppi: B - Asennus käyttäjän puolelta
Pinta: BL - paljas, puhdistettu GN 728 U-kahvat, alumiini Tyyppi: B - Asennus käyttäjän puolelta
Pinta: SR - hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely GN 728 U-kahvat, alumiini Tyyppi: B - Asennus käyttäjän puolelta
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
Lisavarusteet-profiilijarjestelmille

Lisävarusteet profiilijärjestelmille

Tämän tuoteperheen standardiosat ovat yhteensopivia useimpien yleisten alumiiniprofiilijärjestelmien kanssa. Käytettäessä yhteensopivia asennussarjoja, Ganterin standardielementit voidaan yhdistää helposti ja kustannustehokkaasti profiileihin ilman aikaa vievää yksittäisten osien keräämistä.

  • yhteensopiva yleisten profiilijärjestelmien kanssa
  • uran leveyksille 6, 8 ja 10 mm
  • profiileille 30, 40 ja 45 mm

Lisätietoja profiilijärjestelmien osista:

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 728 -U-kahvat voidaan asentaa takapuolelta (tyyppi A) sekä käyttäjän puolelta (tyyppi B).

Tekninen eritelmä

Alumiinivalu

  • muovipinnoitettu
    • musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
    • hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistelySRSR
  • musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
  • paljas, puhdistettuBLBL
  • hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistelySRSR

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 728 U-kahvat, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AAsennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)
BAsennus käyttäjän puolelta
Näytä / piilota sarakkeet
l1bd1d2d3h1h2l2l3st1
min.
t2
12022,5M 66,41142,56,51471088106,5
18027M 88,413,547,57,521416510128,5

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Pituus l1
Tyyppi


Pinta
BL
SR
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
6,18
plus ALV 1,17 €
brutto 7,35 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,18 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,093 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024900
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
GN 728-120-A-SWGN 728-120-B-SWGN 728-120-A-BLGN 728-120-B-BLGN 728-120-A-SRGN 728-120-B-SRGN 728-180-A-SWGN 728-180-B-SWGN 728-180-A-BLGN 728-180-B-BLGN 728-180-A-SRGN 728-180-B-SR