GN 668 Litteät U-kahvat Alumiini

GN 668 Litteät U-kahvat, alumiini Tyyppi: A - Asennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
Tyyppi: A - Asennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Litteät GN 668 -U-kahvat on valmistettu taivutetusta alumiiniprofiilista.

Ne voidaan asentaa joko takaa (tyyppi A) tai kahvan alustaa käyttäen käyttäjän puolelta (tyyppi B).

Tekninen eritelmä

Kahva
Alumiini

  • muovipinnoitettu
    • musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
    • hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistelySRSR
  • paljas, puhdistettuBLBL

Kiinnityssarja mallit tyyppi B

  • Kahvan alusta
    Muovi, polyamidi (PA)
    • musta, matta mallit SW / BL
    • vaaleanharmaa, matta malli SR
  • Kuusiokoloruuvit DIN 7984
    Teräs
    sinkitty, sinipassivoitu

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 668 Litteät U-kahvat, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AAsennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)
BAsennus käyttäjän puolelta (vain b1 = 20)
Näytä / piilota sarakkeet
b1l1ab2dh1h2h3l2l3l4rt1
min.
t2
201301023M 5456,52,512014115315105
201701023M 5456,52,516018119315105
201901023M 5456,52,518020121315105
202101023M 5456,52,520022123315105
3026212-M 650--250--1512-
3031212-M 650--300--1512-
3036212-M 650--350--1512-
3041212-M 650--400--1512-

Koonti ja hinta

Kahvan leveys b1
Pituus l1
Tyyppi


Pinta
BL
SR
SW
Kahvan leveys b1
Pituus l1
Tyyppi


Pinta
BL
SR
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
5,37
plus ALV 1,02 €
brutto 6,39 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,25 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,080 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024900
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 668-20-130-A-SWGN 668-20-130-B-SWGN 668-20-130-A-SRGN 668-20-130-B-SRGN 668-20-130-A-BLGN 668-20-130-B-BLGN 668-20-170-A-SWGN 668-20-170-B-SWGN 668-20-170-A-SRGN 668-20-170-B-SRGN 668-20-170-A-BLGN 668-20-170-B-BLGN 668-20-190-A-SWGN 668-20-190-B-SWGN 668-20-190-A-SRGN 668-20-190-B-SRGN 668-20-190-A-BLGN 668-20-190-B-BLGN 668-20-210-A-SWGN 668-20-210-B-SWGN 668-20-210-A-SRGN 668-20-210-B-SRGN 668-20-210-A-BLGN 668-20-210-B-BLGN 668-30-262-A-SWGN 668-30-262-A-SRGN 668-30-262-A-BLGN 668-30-312-A-SWGN 668-30-312-A-SRGN 668-30-312-A-BLGN 668-30-362-A-SWGN 668-30-362-A-SRGN 668-30-362-A-BLGN 668-30-412-A-SWGN 668-30-412-A-SRGN 668-30-412-A-BL

Nämä voivat myös kiinnostaa sinua...