JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 731.2 Upotettavat kahvat salpalukolla Salpalukolla
teräs, toiminta hylsyavaimella tai avaimella

Valokuva

GN 731.2 Upotettavat kahvat salpalukolla, salpalukolla teräs, toiminta hylsyavaimella tai avaimella Tyyppi: SC - Toiminta avaimella (sama lukko)
Tunnistenro.: 1 - Toiminta kuvauksen mukaisesti, ylhäällä vasemmalla
ELESA original design
code: PR-CH / LPR
Tyyppi: SC - Toiminta avaimella (sama lukko)
Tunnistenro.: 1 - Toiminta kuvauksen mukaisesti, ylhäällä vasemmalla
GN 731.2 Upotettavat kahvat salpalukolla, salpalukolla teräs, toiminta hylsyavaimella tai avaimella Tyyppi: SC - Toiminta avaimella (sama lukko)
Tunnistenro.: 1 - Toiminta kuvauksen mukaisesti, ylhäällä vasemmalla GN 731.2 Upotettavat kahvat salpalukolla, salpalukolla teräs, toiminta hylsyavaimella tai avaimella Tyyppi: DK - Toiminta kolmiokaralla (DK6.5)
Tunnistenro.: 1 - Toiminta kuvauksen mukaisesti, ylhäällä vasemmalla GN 731.2 Upotettavat kahvat salpalukolla, salpalukolla teräs, toiminta hylsyavaimella tai avaimella Tyyppi: SM - Toiminta avaimella (eri lukko, yleisavaimella)
Tunnistenro.: 1 - Toiminta kuvauksen mukaisesti, ylhäällä vasemmalla GN 731.2 Upotettavat kahvat salpalukolla, salpalukolla teräs, toiminta hylsyavaimella tai avaimella Tyyppi: SU - Toiminta avaimella (eri lukko)
Tunnistenro.: 2 - Toiminta kuvauksen mukaisesti, ylhäällä oikealla GN 731.2 Upotettavat kahvat salpalukolla, salpalukolla teräs, toiminta hylsyavaimella tai avaimella Tyyppi: VDE - Toiminta kaksoiskärjellä
Tunnistenro.: 1 - Toiminta kuvauksen mukaisesti, ylhäällä vasemmalla GN 731.2 Upotettavat kahvat salpalukolla, salpalukolla teräs, toiminta hylsyavaimella tai avaimella Tyyppi: VK - Toiminta neliökaralla (VK7)
Tunnistenro.: 2 - Toiminta kuvauksen mukaisesti, ylhäällä oikealla

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Upotettavia kahvoja salpalukolla GN 731.2 käytetään käyttötarkoituksissa, jotka vaativat salpamekanismin lisäksi valettua upotusta, toisin sanoen tilanteissa, joissa käyttöelementit eivät saa olla ulkonevia tilanpuutteesta johtuen. Ne lukitsevat kääntämällä niitä 90º, mikä liikuttaa salvan vartta ovenkehyksen takana lukittuun asentoon.

Salvan varret eri taittokulmilla kattavat salvan varren etäisyyden A1 tai A2 välillä 11–35 mm. Myös salvan varren pituuden voi valita erikseen.

Tyypistä riippuen salvat toimitetaan 2 muovisella hylsyavaimella tai 2 messinkiavaimella. Avaimen voi poistaa molemmissa ääriasennoissa.

Sellaisissa malleissa, joissa on sama lukko, jokaisen lukon voi avata samalla avaimella. Sellaisissa malleissa, joissa on erilainen lukko, on olemassa yli 400 (tyyppi SU) tai 160 (tyyppi SM) erilaista lukkovarianttia vastaavilla numeroiduilla avaimilla.

Tiedot kuormituskapasiteetista F1 ja F2 on määritelty seinänpaksuudella s = 1,5.

Upotettavia kahvoja salpalukolla GN 731.2 toimitetaan irrallisella salvan varrella.

Tekninen eritelmä

Kotelo, käyttöpultti
Muovi
Teknopolymeeri (polyamidi PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • lämpötilankestävyys enintään 80 ºC
  • mustanharmaa, RAL 7021, matta viimeistelySGSG

Salpa
Teräs, sinkitty


Lukitussylinteri
Sinkkivalu


Avain
Messinki, nikkelöity


Aluslevy, ruuvi (Type SC, SU, SM)
Teräs, sinkitty


Aluslevy, ruuvi (Type DK, VK, VDE)
Ruostumaton teräs AISI 304


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 731.2 Upotettavat kahvat salpalukolla, salpalukolla teräs, toiminta hylsyavaimella tai avaimella luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

SCToiminta avaimella (sama lukko)
SUToiminta avaimella (eri lukko)
SMToiminta avaimella (eri lukko, yleisavaimella)
DKToiminta kolmiokaralla (DK6.5)
VKToiminta neliökaralla (VK7)
VDEToiminta kaksoiskärjellä

Tunnistenro.

1Toiminta kuvauksen mukaisesti, ylhäällä vasemmalla
2Toiminta kuvauksen mukaisesti, ylhäällä oikealla
Näytä / piilota sarakkeet
Salvan puristus zA1A2Salvan pituus IF1
N
F2
N
023231822324636001500
22125252835-36001500
51828303336-36001500
8153133---36001500
12113527---36001500

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Tyyppi






Salvan puristus z
Salvan pituusl
Tunnistenro.


Väri
SG

Asennus- ja kokoonpano-ohjeet

MD731.2_MT-32214-1

  1. Asennusta varten tee vastaava tila oveen, suojukseen tai luukkuun kaaviokuvassa esitetyllä tavalla.

Syvennyksen mitta y tulee toteuttaa riippuen oven metallilevyn paksuudesta. Asianmukaiset arvot on esitetty taulukossa.

Näytä / piilota sarakkeet
Wall thickness sx +0,3y +0,1
0,7 ... 1,011030,5
> 1,0 ... 1,511030,7
> 1,5 ... 2,211031,7

  1. Poista purseet syvennyksestä ennen upotettavan kahvan sijoittamista.

  2. Työnnä ensin upotettavan kahvan yläosa aukkoon.

  3. Työnnä sen jälkeen alaosaa, kunnes salpaelementit napsahtavat paikalleen.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
11,08
plus ALV 2,11 €
brutto 13,19 €
Varastossa
Paino: 0,026 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39263000