JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 731.1 Upotettavat kahvat Muovi, napsautettava tyyppi

Valokuva

GN 731.1 Upotettavat kahvat, napsautettava tyyppi, muovi Väri: SG - mustanharmaa, RAL 7021, matta viimeistely
Original design
code: PR-PF
Väri: SG - mustanharmaa, RAL 7021, matta viimeistely
GN 731.1 Upotettavat kahvat, napsautettava tyyppi, muovi Väri: SG - mustanharmaa, RAL 7021, matta viimeistely GN 731.1 Upotettavat kahvat, napsautettava tyyppi, muovi Väri: GR - harmaa, RAL 7035, matta viimeistely GN 731.1 Upotettavat kahvat, napsautettava tyyppi, muovi Väri: OR - oranssi, RAL 2004, matta viimeistely GN 731.1 Upotettavat kahvat, napsautettava tyyppi, muovi Väri: WS - valkoinen, RAL 9002, matta viimeistely

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 731.1 -upotettavien kahvojen asennukseen ei tarvita ruuveja.

Kuormituskapasiteetit F1 ja F2 on testattu seinän paksuudella s = 1,5 mm.

Tekninen eritelmä

Muovi, polyamidi (PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • Käyttölämpötila 0 °C - +80 °C
  • Väri
    • mustanharmaa, RAL 7021, matta viimeistelySGSG
    • oranssi, RAL 2004, matta viimeistelyOROR
    • harmaa, RAL 7035, matta viimeistelyGRGR
    • valkoinen, RAL 9002, matta viimeistelyWSWS

RoHS

Tilauksesta

  • Muovi (SV), tsestään sammuva

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 731.1 Upotettavat kahvat, napsautettava tyyppi, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
b1b2b3h1h2l1l2l3F1
N
F2
N
9276833725191717,41800500
1371221283725191717,41800500

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kahvan leveys b1
Väri
GR
OR
SG
WS

Asennustiedot

Luonnos: Asennus GN 731.1

  1. Poraa kahvan kotelo taulukossa ilmoitettujen mallimittojen mukaisesti.
  2. Poista kaikki porauspurseet ennen kahvan asettamista.
  3. Aseta kahvan ylempi osa koteloon.
  4. Paina alempaa osaa, kunnes kahva on työntynyt täysin paikalleen.

Zeichnung Montagehinweis GN 731
Näytä / piilota sarakkeet

Wall tickness s
for b1 = 92
+0,2

±0,1
for b1 = 137
+0,2

±0,1
0.7 ... 0.887,530,513230,5
> 0.8 ... 1.287,530,713230,7
> 1.2 ... 1.587,531,713231,7
> 1.5 ... 287,531,713231,7
> 2 ... 2.287,531,713231,7

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,80
plus ALV 0,53 €
brutto 3,33 €
Varastossa
ELESA Code: 51955-C1
Kuvaus: PR.92-PF-C1
Paino: 0,020 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39263000
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
GN 731.1-92-SGGN 731.1-92-ORGN 731.1-92-GRGN 731.1-92-WSGN 731.1-137-SGGN 731.1-137-ORGN 731.1-137-GRGN 731.1-137-WS