JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7332 Upotettavat kahvat Ruostumaton teräs, ruuvattava tyyppi

Valokuva

GN 7332 Upotettavat kahvat, ruostumaton teräs, ruuvattava tyyppi Tyyppi: A - Asennus käyttäjän puolelta (tunnistenro. 2 neljällä uppokantaruuvilla tiivistämiseen)
Tunnistenro.: 1 - ilman tiivistettä
Pinta: GS - matta, sinkopuhdistettu
Tyyppi: A - Asennus käyttäjän puolelta (tunnistenro. 2 neljällä uppokantaruuvilla tiivistämiseen)
Tunnistenro.: 1 - ilman tiivistettä
Pinta: GS - matta, sinkopuhdistettu
GN 7332 Upotettavat kahvat, ruostumaton teräs, ruuvattava tyyppi Tyyppi: A - Asennus käyttäjän puolelta (tunnistenro. 2 neljällä uppokantaruuvilla tiivistämiseen)
Tunnistenro.: 1 - ilman tiivistettä
Pinta: GS - matta, sinkopuhdistettu GN 7332 Upotettavat kahvat, ruostumaton teräs, ruuvattava tyyppi Tyyppi: A - Asennus käyttäjän puolelta (tunnistenro. 2 neljällä uppokantaruuvilla tiivistämiseen)
Tunnistenro.: 1 - ilman tiivistettä
Pinta: EP - sähkökiillotettu GN 7332 Upotettavat kahvat, ruostumaton teräs, ruuvattava tyyppi Tyyppi: A - Asennus käyttäjän puolelta (tunnistenro. 2 neljällä uppokantaruuvilla tiivistämiseen)
Tunnistenro.: 2 - tiivisteellä, musta
Pinta: EP - sähkökiillotettu GN 7332 Upotettavat kahvat, ruostumaton teräs, ruuvattava tyyppi Tyyppi: A - Asennus käyttäjän puolelta (tunnistenro. 2 neljällä uppokantaruuvilla tiivistämiseen)
Tunnistenro.: 2 - tiivisteellä, musta
Pinta: GS - matta, sinkopuhdistettu GN 7332 Upotettavat kahvat, ruostumaton teräs, ruuvattava tyyppi Tyyppi: C - Asennus takapuolelta
Tunnistenro.: 1 - ilman tiivistettä
Pinta: EP - sähkökiillotettu GN 7332 Upotettavat kahvat, ruostumaton teräs, ruuvattava tyyppi Tyyppi: C - Asennus takapuolelta
Tunnistenro.: 1 - ilman tiivistettä
Pinta: GS - matta, sinkopuhdistettu
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet
FDA

FDA-määräysten mukainen

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut GN 7332 -upotettavat kahvat voidaan asentaa nopeasti ja helposti etupuolelta uppokantaruuveilla tai takapuolelta vaarnaruuveilla.

Kotelon tiivisteellä varustetut upotettavat kahvat (tunnistenumerot 2 ja 3) ehkäisevät lian tai nesteen pääsyn kotelon sisään. FDA-määräysten mukainen malli mahdollistaa käytön myös alueilla, joilla valmistetaan elintarvike- tai lääketeollisuuden tuotteita.

Tyyppi A toimitetaan neljällä ylimääräisellä uppokantaruuvilla tiivistystä varten, joiden kannassa on polyamidipinnoitus tiukan tiivisteen luomiseksi.

Tekninen eritelmä

Kahva
Ruostumaton teräs AISI 304

  • matta, sinkopuhdistettuGS
  • sähkökiillotettuEP

Kotelo terästä
Kumi, liimattu

  • NBR, musta mallit tunnistenumero 2
  • Silikoni, sininen mallit tunnistenumero 3
    FDA-määräysten mukainen

Uppokantaruuvit tiivistämiseen
DIN 7991 M5x16
(mallit tyyppi A, tunnistenumero 2
Ruostumaton teräs
Kanta polyamidipinnoitettu


Vaarnaruuvit mallit tyyppi C
Ruostumaton teräs AISI 304
hitsattu


Suojausluokka IP 66


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 7332 Upotettavat kahvat, ruostumaton teräs, ruuvattava tyyppi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AAsennus käyttäjän puolelta (tunnistenro. 2 neljällä uppokantaruuvilla tiivistämiseen)
CAsennus takapuolelta

Tunnistenro.

1ilman tiivistettä
2tiivisteellä, musta
3tiivisteellä, sininen (vain tyyppi C)
Näytä / piilota sarakkeet
l1h1h2l2l3l4l5l6 +1l7 +1m1m2
1558042109203,519,26011512853

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Pituus l1
Tyyppi


Tunnistenro.



Pinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
12,69
plus ALV 2,41 €
brutto 15,10 €
Varastossa
Paino: 0,092 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269098
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
GN 7332-155-A-1-GSGN 7332-155-A-1-EPGN 7332-155-C-1-GSGN 7332-155-C-1-EPGN 7332-155-A-2-GSGN 7332-155-A-2-EPGN 7332-155-C-2-GSGN 7332-155-C-2-EPGN 7332-155-C-3-GSGN 7332-155-C-3-EP