JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7330 Upotettavat kahvat sinkkivalu, ruuvattava tyyppi

Valokuva

GN 7330 Upotettavat kahvat, sinkkivalu, ruuvattava tyyppi Tyyppi: A - Asennus käyttäjän puolelta (tunnistenro. 2 neljällä uppokantaruuvilla tiivistämiseen)
Tunnistenro.: 1 - ilman tiivistettä
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
Tyyppi: A - Asennus käyttäjän puolelta (tunnistenro. 2 neljällä uppokantaruuvilla tiivistämiseen)
Tunnistenro.: 1 - ilman tiivistettä
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
GN 7330 Upotettavat kahvat, sinkkivalu, ruuvattava tyyppi Tyyppi: A - Asennus käyttäjän puolelta (tunnistenro. 2 neljällä uppokantaruuvilla tiivistämiseen)
Tunnistenro.: 1 - ilman tiivistettä
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely GN 7330 Upotettavat kahvat, sinkkivalu, ruuvattava tyyppi Tyyppi: A - Asennus käyttäjän puolelta (tunnistenro. 2 neljällä uppokantaruuvilla tiivistämiseen)
Tunnistenro.: 1 - ilman tiivistettä
Pinta: SR - hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely GN 7330 Upotettavat kahvat, sinkkivalu, ruuvattava tyyppi Tyyppi: A - Asennus käyttäjän puolelta (tunnistenro. 2 neljällä uppokantaruuvilla tiivistämiseen)
Tunnistenro.: 2 - tiivisteellä
Pinta: SR - hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely GN 7330 Upotettavat kahvat, sinkkivalu, ruuvattava tyyppi Tyyppi: A - Asennus käyttäjän puolelta (tunnistenro. 2 neljällä uppokantaruuvilla tiivistämiseen)
Tunnistenro.: 2 - tiivisteellä
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely GN 7330 Upotettavat kahvat, sinkkivalu, ruuvattava tyyppi Tyyppi: C - Asennus takapuolelta
Tunnistenro.: 1 - ilman tiivistettä
Pinta: SR - hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely GN 7330 Upotettavat kahvat, sinkkivalu, ruuvattava tyyppi Tyyppi: C - Asennus takapuolelta
Tunnistenro.: 1 - ilman tiivistettä
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 7330 -upotettavat kahvat voidaan asentaa nopeasti ja helposti etupuolelta uppokantaruuveilla tai takapuolelta vaarnaruuveilla.

Kotelon tiivisteellä varustetut upotettavat kahvat (nro. 2) ehkäisevät lian tai nesteen pääsyn kotelon sisään. Tyyppi A toimitetaan neljällä ylimääräisellä uppokantaruuvilla tiivistystä varten, joiden kannassa on polyamidipinnoitus tiukan tiivisteen luomiseksi.

Tekninen eritelmä

Khava
Sinkkivalu
muovipinnoitettu

  • musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
  • hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistelySRSR

Kotelon tiiviste mallit tunnistenro. 2
Kumi NBR

  • musta
  • liimattu

*Uppokantaruuvit tiivistämiseen#
DIN 7991-M5x16
mallit tyyppi A, tunnistenro. 2
Ruostumaton teräs
Kanta polyamidipinnoitettu


Vaarnaruuvit mallit tyyppi C
Ruostumaton teräs
sisäänvalettu


Suojausluokka IP 66


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 7330 Upotettavat kahvat, sinkkivalu, ruuvattava tyyppi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AAsennus käyttäjän puolelta (tunnistenro. 2 neljällä uppokantaruuvilla tiivistämiseen)
CAsennus takapuolelta

Tunnistenro.

1ilman tiivistettä
2tiivisteellä
Näytä / piilota sarakkeet
l1h1h2l2l3l4l5l6 +1l7 +1m1m2
127804372253,522,5608810053
155804399253,522,56011512853

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Pituus l1
Tyyppi


Tunnistenro.


Pinta
SR
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
6,71
plus ALV 1,27 €
brutto 7,98 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,49 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,233 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
79070000
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
GN 7330-127-A-1-SWGN 7330-127-A-1-SRGN 7330-127-C-1-SWGN 7330-127-C-1-SRGN 7330-127-A-2-SWGN 7330-127-A-2-SRGN 7330-127-C-2-SWGN 7330-127-C-2-SRGN 7330-155-A-1-SWGN 7330-155-A-1-SRGN 7330-155-C-1-SWGN 7330-155-C-1-SRGN 7330-155-A-2-SWGN 7330-155-A-2-SRGN 7330-155-C-2-SWGN 7330-155-C-2-SR