JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7336 Pyälletyt nupit ilman kierresisäkettä

Valokuva

GN 7336 Pyälletyt nupit, muovi, ilman kierresisäkettä

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 7336 -pyällettyjä nuppeja on saatavissa myös ilman kierresisäkettä, suojakannella varustettuna, jolloin ne voidaan asentaa käyttäjäkohtaisilla sisäkkeillä. Sisäke kiinnitetään aksiaalisesti lukitusmutterilla tai kiinnitysrenkaalla pyälletyn nupin alempaan kaulukseen.

Tekninen eritelmä

Muovi
Teknopolymeeri (polyamidi PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • lämpötilankestävyys enintään 130 ºC
  • musta, matta

Suojakansi muovia
vaaleanharmaa, matta


RoHS

Tilauksesta

Suojakansi eri väreissä

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 7336 Pyälletyt nupit, muovi, ilman kierresisäkettä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d3d4h1h2s1s2avainväli A/F -0,1/-0,4
34166,12110,55410
42198,126135513
532410,132165617

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät


Kahvan läpimitta d1

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,51
plus ALV 0,29 €
brutto 1,80 €
Varastossa
Paino: 0,010 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39263000