JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7336.5 Pyälletyt ruuvit messinki / muovi / pyöreäkärkinen tappi

Valokuva

GN 7336.5 Pyälletyt ruuvit messinki- / muovi- /pyöreäkärkisellä tapilla Tyyppi: MS - Messinkikärki
Tyyppi: MS - Messinkikärki
GN 7336.5 Pyälletyt ruuvit messinki- / muovi- /pyöreäkärkisellä tapilla Tyyppi: MS - Messinkikärki GN 7336.5 Pyälletyt ruuvit messinki- / muovi- /pyöreäkärkisellä tapilla Tyyppi: KU - Muovikärki (polyasetaali POM) GN 7336.5 Pyälletyt ruuvit messinki- / muovi- /pyöreäkärkisellä tapilla Tyyppi: ZK - Pyöreäpäinen kärki
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Tyypin MS/KU pyällettyjä ruuveja GN 7336.5, joissa on messinki tai muovitappi, käytetään silloin, kun tulee välttää paineen aiheuttamia lommoja tai vaurioita.

Tyypin ZK pyälletyissä ruuveissa GN 7336.5 on pyöreäkärkinen tappi, jonka Ø d6 on pienempi kuin kierteen ytimen Ø. Pyöreäkärkisellä tapilla varustettu versio sopii GN 631 / GN 631.5 -painealustoihin, jotka täytyy tilata erikseen.

Pyällettyjen ruuvien GN 7336.5 muotoilu on miellyttävä ja muoto suljettu (ei syvennyksiä kahvan alapuolella).

Tekninen eritelmä

Muovi
Teknopolymeeri (polyamidi PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • lämpötilankestävyys enintään 130 ºC
  • musta, matta

Kierretappi
Ruostumaton teräs AISI 304


Suojakansi muovia
vaaleanharmaa, matta


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 7336.5 Pyälletyt ruuvit messinki- / muovi- /pyöreäkärkisellä tapilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

MSMessinkikärki
KUMuovikärki (polyasetaali POM)
ZKPyöreäpäinen kärki
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2l1d3d4d5d6 +0,05h1h2l2l3l4
34M 6152025301643,54,52110,511,35,1
42M 82025304019656,126131,51,66,2
53M 10253040502486,57,8321621,97,3

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Kierteen pituus l1
Tyyppi



Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,43
plus ALV 0,84 €
brutto 5,27 €
Varastossa
Paino: 0,016 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39263000