JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7430 Asennusmutterit messinki, hydrauliikkakomponenteille

Valokuva

GN 7430 Asennusmutterit, messinki, hydrauliikkakomponenteille Materiaali: MS - Messinki

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 7430 -asennusmuttereita käytetään ilmastus- ja tuuletuselementtien, öljysilmien ja kierretappien kiinnittämiseen. Niitä käytetään erityisesti silloin, kun seinän paksuus on riittämätön kierteen asentamiseen tai jos sitä tulee välttää valmistusprosessin helpottamiseksi.

Tekninen eritelmä

MessinkiMS
paljas


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 7430 Asennusmutterit, messinki, hydrauliikkakomponenteille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1bd2 +0,3
suositeltu
reikä-Ø
e ≈s
M 12 x 1,531217,516
M 14 x 1,531419,518
M 16 x 1,53162321
M 20 x 1,54202624
M 26 x 1,542632,530
M 27 x 1,542734,532
M 33 x 1,553344,541
M 40 x 1,554050,546
M 42 x 1,554254,550
Näytä / piilota sarakkeet
d1bd2 +0,3
suositeltu
reikä-Ø
e ≈s
G 1/4313,217,516
G 3/8316,72321
G 1/24212624
G 3/4426,532,530
G 1533,344,541
G 1 1/454250,546
G 1 1/2647,96155
G 2659,77265
-----

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Taajakierre d1
Tuumakierre d1
Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,65
plus ALV 0,12 €
brutto 0,77 €
Varastossa
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
74153300
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista
Tallenna suosikkina

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 7430-M12x1,5-MSGN 7430-G1/4-MSGN 7430-M14x1,5-MSGN 7430-G3/8-MSGN 7430-M16x1,5-MSGN 7430-G1/2-MSGN 7430-M20x1,5-MSGN 7430-G3/4-MSGN 7430-M26x1,5-MSGN 7430-G1-MSGN 7430-M27x1,5-MSGN 7430-G11/4-MSGN 7430-M33x1,5-MSGN 7430-G11/2-MSGN 7430-M40x1,5-MSGN 7430-G2-MSGN 7430-M42x1,5-MS

Nämä voivat myös kiinnostaa sinua...